Information complémentaire

Bornes Green’up Premium, performantes et sécurisées
Toutes nos bornes de recharge intègrent un dispositif de détection des défauts de courant de fuite 6 mA DC.
Celui-ci permet d’avoir en amont une protection différentielle Type A, plus économique et plus compacte qu’une Type B.
En parallèle, nous préconisons l’utilisation d’un différentiel de Type F à immunité renforcée contre les déclenchements intempestifs pour garantir une meilleure continuité de service.
Information complémentaire

Bornes personnalisées
Legrand propose dans son offre commerciale la possibilité de réaliser des bornes de recharges "personnalisées", adaptées aux besoins de l'installateur. Il est possible d'obtenir l'intégration des équipements suivants :
- protection des points de charge soit incluse dans les bornes de recharge (disjoncteur différentiel 30mA de type F)
- le ou les compteurs MID
- intégration du kit de communication, du lecteur RFID
- assemblage de la borne de recharge et de son pied
- livraison de la borne de recharge et de ses accessoires en un seul emballage
- personnalisation des façades par le RAL de son choix (choix parmi 180 RAL), ajout éventuel d'un logo, etc.
Questions fréquentes
Pour obtenir cette mention, il faut : être un électricien qualifié suivre...
Chez Legrand,...
Les particuliers ayant des compétences en électricité peuvent également installer eux-mêmes leur prise de recharge chez eux pour un point de charge n'excédant pas 3,7kw. Nous leur recommandons néamoins de passer par un...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.