Obtenez la mention IRVE
La formation IRVE mise à disposition par Legrand se décompose en 2 niveaux : Niveau 1 : formation 902, proposée sur 1 jour (7h) et Niveau 2 : formation 903, proposée sur 2 jours (14h).
Information complémentaire

Formation 902
Cette formation de base se concentre sur l’installation de bornes de recharge simples, sans configuration spécifique. Elle est suffisante pour réaliser la pose et le raccordement pour les maisons individuelles selon les normes en vigueur.
Les objectifs de cette formation :
- comprendre les enjeux de l’électromobilité
- proposer la solution la plus adaptée à vos clients
- présenter les différents modes de recharge existants
Information complémentaire

Formation 903
Accessible seulement pour les certifiés Niveau 1, ce complément vous permet de maîtriser la conception et la supervision de vos sites :
- secteur tertiaire (entreprises…)
- logements collectifs
Les principaux objectifs de cette formation sont :
- piloter et superviser un parc de bornes
- mettre en place des bornes communicantes
- intégrer un système de gestion d’énergie de l’infrastructure
Faites partie de nos électriciens certifiés !

Rejoignez la communauté des électriciens certifiés par Legrand et accédez à tous nos services :
- formations
- évènements
- offres commerciales
- mise en relation avec les particuliers
Questions fréquentes
Il est possible également d'empecher l'accès à la borne sous conditions (ex sur une tranche...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.