À chaque client, un accompagnement dédié
Vos clients peuvent prétendre à une aide pour l’achat et l’installation d’un point de recharge pour véhicules électriques.
En plus des aides en provenance des régions, départements et collectivités territoriales, il existe 2 types d’accompagnements gouvernementaux.
Information complémentaire

Crédit d'Impôt à la Transition Énergétique (CITE)
Destiné aux particuliers quel que soit le type de logement. Il s’agit d’un crédit d’impôt à hauteur de 75 % du prix global de la fourniture du matériel, dans la limite de 500 € (frais de pose inclus). Il concerne les bornes pilotables de recharge pour véhicule électrique, à savoir des bornes possédant un point de recharge équipé d'un socle de courant ou d'un connecteur de type 2 disposant de la capacité de moduler temporairement la puissance électrique appelée. Ces bornes doivent être installées par un professionnel qualifié IRVE.
Information complémentaire

Programme Advenir
Reconduit en 2025, le programme d'aides Advenir pour le déploiement de point de recharge reçoit plusieurs évolutions pour répondre au mieux aux besoins de ses bénéficiaires.
Les coûts de fourniture et d'installation pour les points de recharge ouverts au public sont couverts à hauteur de 30%. Elle s'ouvre aux bailleurs sociaux pour le résidentiel collectif avec une couverture de 50% du coût total. Pour les professionnels des services de l'automobile, les parkings de flottes d'entreprises bénéficient d'une couverture de 50% des travaux. Elle s'ouvre aux flottes de poids lourds avec un taux de 50% de prise en charge du coût total.
Installation d’un point de recharge en copropriété : un processus simplifié pour vos clients via le droit à la prise
Vous avez une carte à jouer pour répondre aux besoins de vos clients en copropriété !
Dès lors qu’ils sont utilisateurs d’un véhicule électrique, les propriétaires ou locataires peuvent réaliser (à leurs frais) une demande d’installation d’un point de recharge sur leur place de stationnement, raccordé au compteur des parties communes de l’immeuble.
De son côté, la copropriété dispose de 3 mois pour répondre à cette demande. Sans opposition de la part de celle-ci, le demandeur bénéficiera du droit à la prise et pourra procéder aux travaux d’installation.
A noter que l’acceptation et signature du devis par votre client enclenchent un délai de 2 mois pour recueillir la signature d’une convention avec le syndic ou le propriétaire de l’immeuble.
De récentes évolutions réglementaires favorisent l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles résidentiels en copropriété.
Loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) impose depuis le 1er janvier 2025 des obligations pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Pour les parkings de plus de 10 places, au moins 20% des emplacements doivent être pré-équipés pour l’installation future de bornes de recharge.
Lors d'une rénovation importante (représentant au moins 25% de la valeur du bâtiment), les mêmes obligations que pour les constructions neuves s’appliquent.
Information complémentaire
Des aides pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable
L’aide à l’achat de voitures particulières électriques neuves est réduite à 4.000 euros pour les ménages les plus modestes, 3.000 euros pour les ménages intermédiaires et 2.000 euros pour les foyers les plus aisés. Un score environnemental continuera d’orienter les achats vers les véhicules électriques qui sont vertueux d’un point de vue écologique et notamment ceux qui sont produits en France et en Europe.
Reconduit en 2025 le "leasing social" propose la location de voitures électriques avec option d'achat (LOA) à 100 euros par mois aux ménages les plus modestes. Ce dispositif comme le programme Advenir est financé par un programme de CEE.
Green’UP : une gamme complète pour l’habitat résidentiel et les bâtiments tertiaires
Information complémentaire

Prises Green'UP ACCESS et bornes Green'UP HOME en résidentiel individuel
Robustes et fiables, les solutions Green'UP offrent à vos clients un système idéal pour recharger n'importe quel véhicule électrique ou hybride rechargeable à domicile.
Équipées de la technologie Legrand brevetée Green'UP SYSTEM, découvrez :
- les prises Green'UP ACCESS, des prises (3,7 kW) renforcées spécialement conçues pour les échauffements longues durées
- les bornes Green'UP HOME, des bornes (3,7 à 22 kW) spécifiquement adaptées aux besoins de recharge plus conséquents dans un temps optimisé.
Découvrir Green'UP ACCESS et Green'UP HOME Télécharger la brochure Green'UP HOME
Information complémentaire

Bornes Green'UP PREMIUM pour un usage tertiaire ou résidentiel collectif
Simples et communicantes, les bornes Green’UP PREMIUM couvrent tous les besoins de recharge de vos clients, avec une puissance de 3,7 kW pour un usage résidentiel à 22 kW pour un usage tertiaire. Elles rechargent tout type de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Elles se déclinent :
- en fixation murale ou sur pied pour tous vos types d’installation
- en version communicante ou non-communicante pour permettre un pilotage en local, à distance ou suivant un besoin de re-facturation de vos clients
- pour parkings pour un usage privé (IP44) ou partagé (IP55)
Information complémentaire

Green'UP SYSTEM: une innovation brevetée
Grâce au Green'UP SYSTEM embarqué sur les prises Green'UP ACCESS (et les prises des bornes Legrand), vous permettez à vos clients de recharger les batteries d'un véhicule muni d'un cordon compatible Green'UP SYSTEM jusqu'à 2 fois plus rapidement que sur une prise normale.
Leur robustesse et leur technologie unique brevetée permettent de délivrer une puissance maximum sécurisée de 3,7KW sous 230V ou bien à 16A. La norme impose qu'une charge sur une prise classique soit limitée à 8A (car non conçues pour recharger des véhicules électriques) par le boîtier électronique sur le cordon d'alimentation du véhicule.
Avec la technologie Green'UP vous promettez à vos clients une charge sécurisée sur une prise dédiée, et plus rapide selon le véhicule choisi par le client.
Grâce à nos solutions connectées, vous pouvez piloter la prise et ainsi contribuer à la transition énergétique.