Accès aux rubriques
Information complémentaire

Pré-requis & sécurité
Pour installer une borne GREEN'UP PREMIUM METAL, vous devez avoir la "Mention IRVE" délivrée par QUALIFELEC et/ou AFNOR Certification pour la réalisation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE).
Avant de commencer l’installation de la borne, et comme avant toute intervention, coupez le courant au disjoncteur différentiel dédié à la borne et assurez-vous de l’absence de tension à sa sortie. Pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l’aide d’un cadenas spécifique afin d’éviter toute remise du courant par une tierce personne pendant votre intervention.
Et pour éviter tout risque pendant l’installation, délimitez un périmètre de sécurité autour de la zone dans laquelle vous allez intervenir.
Information complémentaire

Etape 1 : Installer le kit de communication
- connectez le cordon d’alimentation
- connectez le cordon USB sur l’un des 4 ports, ou deux cordons USB dans le cas d’une borne double
- fixez le kit de communication sur son emplacement dédié
- connectez l’autre extrémité du ou des cordons d’alimentation et USB sur la ou les cartes électroniques située(s) en partie supérieure de la porte
Information complémentaire

Etape 2 : Associer le lecteur RFID au kit de communication
- placez le lecteur RFID à l’emplacement prévu à cet effet en respectant bien le sens de mise en place
- connectez le lecteur RFID sur l’un des 4 ports USB du kit de communication
Information complémentaire

Etape 3 : Programmer la borne et le badge fourni avec le lecteur RFID
- placez l’étiquette dans le bon sens sur la borne
- enlevez le cadenas sur le disjoncteur différentiel et remettez le courant
- une réinitialisation de la borne s’effectue : un défilement blanc des voyants indique que le processus est en cours
- à la fin de la réinitialisation, la borne redémarre
- lorsque les voyants deviennent blanc fixe, l’installation est prête à être configurée
- connectez votre ordinateur à la borne pour effectuer la configuration