Nouveauté

Accessoire de fixation sur sol pour bornes de recharge GREEN'UP HOME

  • Ref. 0 570 57
  • Green'up Home
  • LEGRAND

Pied de fixation qui permet de fixer 1 ou 2 bornes de recharge GREEN'UP HOME

408,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • IK10 -Poteau métallique résistant
  • Peut être fixé par 4 vis sur un socle
  • Métal
  • Gris RAL 7016
  • h x l x p : 1365 x 240 x 135 mm

Avantages

  • Reprend les entraxes de fixation de pied Green'Up Premium (référence 059052)
  • - Peut intégrer jusqu'à 2 coffrets Plexo 4 modules (référence 001904)
    - Trappes passage câble
  • Une fois installée sur son pied, prise, bouton de commande et voyant de signalisation compris entre 0,9 m et 1,30 m

Information sur la gamme

Les bornes Green'UP™HOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UP™HOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UP™HOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Set de fixation
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972586702

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations