Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent : pour une maison plus saine et agréable à vivre

Quand on sait que l’air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur, vérifier la qualité de l'air d’un intérieur est important. C’est ce que permet le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent, en plus de mesurer et contrôler la température, l’humidité et le niveau sonore d’un logement. Directement sur smartphone, via l’App Healthy Home Coach, vos clients visualisent les données et reçoivent des conseils pour améliorer leur intérieur.

Information complémentaire

Capteur de Qualité de l'Air Intérieur autonome, piloté via une application dédiée

Entièrement autonome, le Capteur de Qualité de l'Air n'a besoin que d'une connexion Wi-Fi et d'une prise électrique à proximité pour fonctionner. Sans abonnement ni frais, il est facile à utiliser via l’App gratuite Healthy Home Coach.  A distance, le Capteur de Qualité de l'Air permet à vos clients de visualiser les données et de contrôler l'atmosphère intérieure de la pièce de son choix.  

Recommandations

Produits

Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo

Information complémentaire

Mesure précise de 4 paramètres essentiels

Le Capteur de Qualité de l'Air enregistre les données de 4 indicateurs indispensables pour un environnement intérieur plus sain :

  • température : pour maintenir la température idéale, de jour comme de nuit
  • qualité de l'air : pour apprendre à réduire le niveau de pollution intérieure
  • humidité : pour éviter qu'une humidité excessive ne s'installe
  • niveau sonore : pour contrôler le bruit ambiant pour un sommeil plus paisible ou une meilleure concentration

Information complémentaire

Healthy Home Coach, l’application pour un intérieur plus sain

L'App gratuite Healthy Home Coach est indispensable pour lire les données relevées par le Capteur de Qualité de l’Air. Facile d’utilisation, grâce à un code couleur précis, l’App permet de savoir immédiatement si la pièce analysée est saine ou non. Les icônes d'alerte et les notifications reçues en temps réel permettent d’identifier d’un seul coup d’œil les paramètres à ajuster : température trop haute, taux d'humidité trop élevé, etc.

Capteur de Qualité de l'Air multi-emplacements

capteur qualite air netatmo chambre enfant 938x569
capteur qualite air netatmo cuisine 350x350 appli healthy home coach choix profil 350x350

Pièce à vivre, chambre de bébé, bureau, sous-sol, etc. En connectant plusieurs Capteurs de Qualité de l'Air Intérieur Intelligents, il est possible de contrôler toutes les pièces de la maison et d'obtenir des mesures avec une seule application mobile. Pour aider l'utilisateur, trois profils différents sont disponibles dans l'application Healthy Home Coach : bébé ou enfant en bas âge, personne souffrant d'asthme ou d'allergies, toute la famille.

Information complémentaire

Suivre l’évolution des données et améliorer le bien-être

Depuis l'application Healthy Home Coach, l'utilisateur accède à l'historique des mesures. Une heure, une journée, une semaine, un mois, une année, les résultats enregistrés permettent d'analyser l’impact des actions sur l'environnement intérieur. Grâce aux recommandations de l'application et en adoptant de bonnes habitudes, chacun peut améliorer le confort intérieur du logement et le bien-être de toute la famille.

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

À découvrir aussi

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir