Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo
- Ref. NHC-EC
- NETATMO
Vivez dans une maison plus saine. Accédez à distance aux mesures de votre environnement intérieur sur votre smartphone. Visualisez l'historique de données et soyez alerté lorsqu'il y a des changements dans votre environnement.
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- 1 Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent, 1 adaptateur secteur
- Application gratuite (pas de frais d'abonnement), pas de limite de stockage pour le stockage de données.
- Compatible avec Apple HomeKit
Avantages
- Créez un environnement sain, accédez à distance aux mesures de votre environnement intérieur sur votre smartphone et soyez alerté lors d'un changement dans votre environnement
- Visualisez votre historique et les graphiques depuis l’application.
- Améliorez facilement la qualité de l’air chez vous. Surveillez température, qualité de l'air, humidité et niveau sonore. Maximisez votre confort, améliorez votre sommeil et optimisez votre productivité
Les + installation
Plug & play, facile à installer
Les + utilisation
Température, qualité de l'air, humidité et niveau sonore : le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent vous livre les secrets de votre environnement intérieur sur votre smartphone. Visualisez l'historique de données pour suivre l'évolution des différents paramètres et recevez des alertes en temps réel lorsqu'il y a des changements dans votre environnement. Ça y est, il est temps d'aérer !
Recommandations / restrictions d’usages
- Routeur Wi-Fi et accès internet requis. Les points d'accès publics (HotSpot) ne sont pas supportés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.603 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG-HC-V8-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Indication Sans
- Affichage multiple Non
- Plage de mesure 0-50°C
- Thermo-élément type B Non
- Thermo-élément type E Non
- Thermo-élément type J Non
- Thermo-élément type K Non
- Thermo-élément type N Non
- Thermo-élément type R Non
- Thermo-élément type S Non
- Thermo-élément type T Non
- Thermo-élément RTD Oui
- Mesure de la température différentielle Non
- Mesure de l'humidité relative de l'air Oui
- Mesure de l'humidité des matériaux Non
- Mémoire de valeur mesurée Oui
- Interface Oui
- Capteur séparé Non
- Mesure infrarouge Non
- Largeur 45mm
- Hauteur 155mm
- Profondeur 45mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-50°C
- Temperature de stockage 0-50°C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 5-5V
- Courant d'alimentation 0.35-0.55A
- Consommation en veille 350mA
- Couleur Rose
- Sans halogène Oui
- Mode de pose Autre
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Adressable Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Réseau Wifi
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Nom de l'application Healthy Home Coach
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730501767
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Substances réglementées
Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste