Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour accèder aux données météo en temps réel sur smartphone

  • Ref. NWS01-EC
  • NETATMO

Comprenez, agissez sur votre environnement. Accédez à vos données météos en temps réel sur votre smartphone, tablette,ordinateur. Recevez une notification si votre environnement change, analysez vos données grâce àl’historique des mesures.

212,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 1 Module Intérieur, 1 Module Extérieur, 1 adaptateur secteur USB, 1 câble USB, 2 piles AAA incluses
  • Plug EC
  • Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos données
  • Compatible avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et IFTTT

Avantages

  • Consultez les mesures précises et ultra locales de votre Station Météo IntelligenteNetatmo. Elle vous livre les secrets de votre environnement, directement sur votre smartphone. Température, taux d’humidité, qualité de l’air à l’extérieur comme à l’intérieur de chez vous sont indiqués en temps réel.
  • Analysez vos données pour comprendre votre environnement dans le temps. Accédez à l’historique des mesures et visualisez l’évolution de votre environnement en un coup d’œil grâce aux graphiques accessibles depuis l’application. Absent un mois loin de votre jardin ? Vérifiez la météo qu’il a fait !
  • Améliorez facilement la qualité de l’air chez vous Saviez-vous que l’air à l’intérieur est 5 fois plus pollué qu’à l’extérieur ? Bonne nouvelle, votre Station Météo Intelligente Netatmo vous alerte lorsque la pollution intérieure augmente.

Les + installation

Plug & play, facile à installer

Les + utilisation

Accédez à vos propres données météo intérieures comme extérieures en temps réel sur votre smartphone

Recommandations / restrictions d’usages

  • Routeur Wi-Fi et accès internet requis. Les points d'accès publics (HotSpot) ne sont pas supportés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Indication
    Sans
  • Affichage multiple
    Non
  • Plage de mesure
    0-50°C
  • Thermo-élément type B
    Non
  • Thermo-élément type E
    Non
  • Thermo-élément type J
    Non
  • Thermo-élément type K
    Non
  • Thermo-élément type N
    Non
  • Thermo-élément type R
    Non
  • Thermo-élément type S
    Non
  • Thermo-élément type T
    Non
  • Thermo-élément RTD
    Oui
  • Mesure de la température différentielle
    Non
  • Mesure de l'humidité relative de l'air
    Oui
  • Mesure de l'humidité des matériaux
    Non
  • Mémoire de valeur mesurée
    Oui
  • Interface
    Oui
  • Capteur séparé
    Non
  • Mesure infrarouge
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    155mm
  • Profondeur
    45mm
  • Profondeur d'encastrement
    45mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-50°C
  • Temperature de stockage
    0-50°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    5-5V
  • Courant d'alimentation
    0.35-0.55A
  • Consommation en veille
    350mA
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    LR03
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Alcaline
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    22g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Netatmo Weather
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730500104

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.807 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
17% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

84% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit