Module Intérieur Additionnel Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - aluminium

  • Ref. NIM01-WW
  • NETATMO

Surveillez l’environnement de pièces supplémentaires . Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone. Visualisez votre historique et soyez alerté lorsqu'un changement survient dans cette pièce.

86,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 1 Module Additionnel Intérieur, 4 piles AAA incluses
  • -Connexion sans fil, accessoire de la Station Météo Intelligente - Surveiller l'environnement (température, humidité et niveau de CO²)
  • Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data, Amazon Alexa
  • Jusqu'à trois Modules Additionnels Intérieurs peuvent être connectés à votre Station Météo Intelligente.
  • Sans maintenance

Avantages

  • Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone et recevez une alrte quand l'environnement d'une pièce change
  • Visualisez votre historique pour comprendre l’évolution de la pièce dans le temps 
  • Améliorez la qualité de l'air dans une pièce supplémentaire

Les + installation

Facile à installer, sans fil

Les + utilisation

Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone et recevez une alrte quand l'environnement d'une pièce change

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le Module Additionnel Intérieur est vendu seul et fonctionne uniquementavec la Station Météo Intelligente Netatmo, vendue séparément.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Indication
    Sans
  • Affichage multiple
    Non
  • Plage de mesure
    0-50°C
  • Thermo-élément type B
    Non
  • Thermo-élément type E
    Non
  • Thermo-élément type J
    Non
  • Thermo-élément type K
    Non
  • Thermo-élément type N
    Non
  • Thermo-élément type R
    Non
  • Thermo-élément type S
    Non
  • Thermo-élément type T
    Non
  • Thermo-élément RTD
    Oui
  • Mesure de la température différentielle
    Non
  • Mesure de l'humidité relative de l'air
    Oui
  • Mesure de l'humidité des matériaux
    Non
  • Mémoire de valeur mesurée
    Oui
  • Interface
    Oui
  • Capteur séparé
    Non
  • Mesure infrarouge
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    45mm
  • Profondeur d'encastrement
    45mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-50°C
  • Temperature de stockage
    0-50°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    4.2-6V
  • Courant d'alimentation
    0.00001-0.00001A
  • Consommation en veille
    0.01mA
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    LR03
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Alcaline
  • Nombre de Pack 1
    4
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    44g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Nom de l'application
    Netatmo Weather
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730500203

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Module Intérieur Additionnel Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - aluminium

À associer