Nouveauté

Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour comprendre et contrôler les données météo

  • Ref. NWS-PRO-EC
  • Netatmo
  • NETATMO

Comprenez, agissez sur votre environnement. Accédez à vos données météos en temps réel sur votre smartphone, tablette,ordinateur. Recevez une notification si votre environnement change, analysez vos données grâce àl’historique des mesures.

212,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • 1 Module intérieur, 1 Module extérieur, 1 Adaptateur secteur USB, 1 câble USB, 2 piles AAA incluses
  • Plug EC
  • Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos données

Avantages

  • Consultez les mesures précises et ultra locales de la Station Météo Intelligente Netatmo directement sur smartphone. Température, taux d’humidité, qualité de l’air à l’extérieur comme à l’intérieur de chez vous sont indiqués en temps réel.
  • Analyse des données pour comprendre votre environnement dans le temps. Accés à l’historique des mesures et visualisation de l’évolution de l'environnement en un coup d’œil grâce aux graphiques accessibles depuis l’application. Absent un mois loin de votre jardin ? Vérifiez la météo qu’il a fait !

Les + installation

Installation facile en Plug and Play

  • Indication Sans
  • Affichage multiple Non
  • Plage de mesure 0-50 °C
  • Thermo-élément type B Non
  • Thermo-élément type E Non
  • Thermo-élément type J Non
  • Thermo-élément type K Non
  • Thermo-élément type N Non
  • Thermo-élément type R Non
  • Thermo-élément type S Non
  • Thermo-élément type T Non
  • Thermo-élément RTD Oui
  • Mesure de la température différentielle Non
  • Mesure de l'humidité relative de l'air Oui
  • Mesure de l'humidité des matériaux Non
  • Mémoire de valeur mesurée Oui
  • Interface Oui
  • Capteur séparé Non
  • Mesure infrarouge Non
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 155 mm
  • Profondeur 45 mm
  • Profondeur d'encastrement 45 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-50 °C
  • Temperature de stockage 0-50 °C
  • Type de tension DC
  • Tension nominale (Un) 5-5 V
  • Courant d'alimentation 0.35-0.55 A
  • Consommation en veille 350 mA
  • Couleur Gris
  • Sans halogène Oui
  • Mode de pose Autre
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Adressable Non
  • Code CEI (Pack1) LR03
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Alcaline
  • Nombre de Pack 1 2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 22 g
  • Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Nom de l'application Netatmo Weather
  • Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
  • Durée des mises à jour logicielles (années) 3
  • EAN/Gencode 3700730506625

RSE Produit

0.807 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)