Abri pour module extérieur de Station Météo Intelligente et connectée Netatmo
- Ref. NRS-WW
- NETATMO
Accessoire pour station Météo Intelligente
41,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Abri pour Module Extérieur de Station Météo Intelligente
- Matériaux résistants aux radiations solaires
- Permet d'obtenir des mesures encore plus fiables
Les + installation
Permet de placer le Module Extérieur n'importe où, même au soleil
Les + utilisation
Permet d'observer des températures normalisées, au plus proche des mesures fournies par les instituts météo
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.604 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Hauteur 126mm
- Largeur 86mm
- Profondeur 120mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -40-65°C
- Temperature de stockage -40-65°C
- EAN/Gencode 3700730504768
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Abri pour module extérieur de Station Météo Intelligente et connectée Netatmo
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main