Anémomètre Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - noir

  • Ref. NWA01-WW
  • NETATMO

Accédez aux mesures de vitesse et de direction du vent en temps réel sur votre smartphone. Visualisez votre historique pour suivre son évolution. Personnalisez vos alertes pour être informé(e) en temps réel lorsque le vent se lève.

125,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 1 Anémomètre, 4 piles AA incluses
  • Connexion sans fil, accessoire de la Station Météo Intelligente .Utilise une technologie de pointe à ultrasons pour mesurer avec fiabilité et précision la vitesse et la direction du vent même en rafales. Parfait pour déterminer le meilleur moment pour ses activités de plein air
  • Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data
  • Résistant aux UV, à la grêle, aux vents forts et aux températures négatives
  • Sans maintenance

Avantages

  • L’Anémomètre Netatmo vous donne les clés de la maîtrise du vent, directement sur votre smartphone. Grâce à une technologie de pointe à base d’ultrasons, l’Anémomètre est capable de mesurer la vitesse et la direction du vent, en temps réel et en toute fiabilité. Soyez alerté(e) sur votre smartphone lorsque le vent se lève
  • Accédez aux données collectées par votre Anémomètre Intelligent depuis l’application. Visualisez votre historique pour suivre l’évolution du vent ou savoir comment celui-ci a soufflé au-dessus de chez vous pendant votre absence.
  • L’Anémomètre Netatmo se place à l’extérieur, jusqu’à 100 mètres du module intérieur de votre Station Météo. Grâce à son revêtement en plastique haute qualité et résistant aux UV, il ne craint ni le soleil, ni la grêle, ni les vents violents.

Les + installation

Facile à installer, sans fil. Installez votre Anémomètre Intelligent en toute facilité. Vous n’avez qu’à le placer à l’extérieur jusqu’à 100 mètres du module intérieur de votre Station Météo Intelligente. Grâce à son revêtement en plastique haute qualité et résistant aux UV, il brave la météo.

Les + utilisation

Associez l’Anémomètre à votre Station Météo Intelligente Netatmo : ensemble, ils vous disent tout sur les conditions de vent directement sur votre smartphone. Soyez alerté(e) lorsque le vent se lève.

Recommandations / restrictions d’usages

  • 1 seul Anémomètre par Station Météo Intelligente Netatmo, vendue séparément. Accessoire de la Station Météo Intelligente
  • Parfait pour déterminer le meilleur moment pour ses activités de plein air

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Indication
    Sans
  • Affichage multiple
    Non
  • Thermo-élément type B
    Non
  • Thermo-élément type E
    Non
  • Thermo-élément type J
    Non
  • Thermo-élément type K
    Non
  • Thermo-élément type N
    Non
  • Thermo-élément type R
    Non
  • Thermo-élément type S
    Non
  • Thermo-élément type T
    Non
  • Thermo-élément RTD
    Non
  • Mesure de la température différentielle
    Non
  • Mesure de l'humidité relative de l'air
    Non
  • Mesure de l'humidité des matériaux
    Non
  • Mémoire de valeur mesurée
    Oui
  • Interface
    Oui
  • Capteur séparé
    Non
  • Mesure infrarouge
    Non
  • Largeur
    85mm
  • Hauteur
    110mm
  • Profondeur
    85mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-65°C
  • Temperature de stockage
    -40-65°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    4.4-6V
  • Courant d'alimentation
    0.00001-0.00001A
  • Consommation en veille
    0.01mA
  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Alcaline
  • Nombre de Pack 1
    4
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    92g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Nom de l'application
    Netatmo Weather
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730500227

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable