Pluviomètre Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - noir et transparent
- Ref. NRG01-WW
- NETATMO
Consultez la quantité de pluie tombée en temps réel sur votre smartphone. Utilisez votre historique pour analyser la pluie dans le temps. Recevez une alerte dès qu’il commence à pleuvoir.
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- 2 batteries AAA incluses
- - Fournit des relevés en temps réel de la quantité de pluie tombée en millimètres par heure - Enregistre le total des précipitations au cours du temps
- Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data
- Résistant aux UV, à la grêle, aux vents forts et aux températures négatives
- Sans maintenance
Avantages
- Consultez en temps réel la quantité de pluie tombée chez vous en millimètres par heure, son intensité, la quantité tombée la dernière heure et celle tombée depuis minuit.
- Visualisez votre historique pour suivre l’évolution de la pluie ce mois-ci, tout au long de l’année passée, ou savoir quelle quantité est tombée chez vous lors de votre absence.
- Améliorez votre quotidien en l’adaptantaux conditions de pluie.Sortez vos plantes lorsqu’elles ont besoin d’être arrosées, pensez à prendre votre parapluie en partant ou programmez tranquillement votre prochaine sortie vélo.
Les + installation
Facile à installer, sans fil. Installez votre Pluviomètre Intelligent en toute facilité. Vous n’avez qu’à le placer à l’extérieur jusqu’à 100 mètres du module intérieur de votre Station Météo Intelligente. Grâce à son revêtement en plastique haute qualité et résistant aux UV, il brave la météo.
Les + utilisation
Accédez aux mesures de quantité de pluie tombée dans votre jardin en temps réel sur votre smartphone et recevez une alerte dès qu'il commence à pleuvoir
Recommandations / restrictions d’usages
- 1 seul Pluviomètre par Station Météo Intelligente Netatmo, vendue séparément. Accessoire de la Station Météo Intelligente
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.604 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG-RG-V10-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Indication Sans
- Affichage multiple Non
- Thermo-élément type B Non
- Thermo-élément type E Non
- Thermo-élément type J Non
- Thermo-élément type K Non
- Thermo-élément type N Non
- Thermo-élément type R Non
- Thermo-élément type S Non
- Thermo-élément type T Non
- Thermo-élément RTD Non
- Mesure de la température différentielle Non
- Mesure de l'humidité relative de l'air Non
- Mesure de l'humidité des matériaux Non
- Mémoire de valeur mesurée Oui
- Interface Oui
- Capteur séparé Non
- Mesure infrarouge Non
- Largeur 130mm
- Hauteur 110mm
- Profondeur 130mm
- Profondeur d'encastrement 130mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation -40-65°C
- Temperature de stockage -40-65°C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 1.9-3V
- Courant d'alimentation 0.00001-0.00001A
- Consommation en veille 0.01mA
- Couleur Noir
- Sans halogène Oui
- Mode de pose Autre
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) LR03
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Alcaline
- Nombre de Pack 1 2
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 22g
- Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande RF
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Nom de l'application Netatmo Weather
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730500210
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Substances réglementées
Pluviomètre Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - noir et transparent
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste