Connectez simplement les systèmes CVC avec le thermostat Smarther AC with Netatmo

Logement connecté

Le thermostat connecté Smarther AC with Netatmo sert à piloter un ou plusieurs climatiseurs en local ou à distance, afin de rafraîchir ou de chauffer le logement pour un confort optimal. L’App Home + Control permet de suivre les consommations d’énergie. Cette solution s’adapte à toutes les configurations possibles de CVC (Chauffage Ventilation Climatisation).

Information complémentaire

Et maintenant, connectez la climatisation en toute simplicité !

À la différence du thermostat connecté Smarther with Netatmo qui ne permet de commander que son chauffage, le thermostat connecté Smarther AC with Netatmo permet le pilotage du chauffage, de la climatisation et de la ventilation. Cette solution connectée est pilotable en local, via un assistant ou sur l’App Home + Control. Elle permet à vos clients de piloter leur système CVC pour améliorer leur confort intérieur.

  • chauffage : température, fonction Boost,
  • ventilation : vitesse, orientation des lamelles
  • climatisation : allumage ou extinction, mode chaud, froid ou automatique

Information complémentaire

Plus d’efficacité énergétique dans l’App Home + Control

L’application mobile Home + Control offre en plus à vos clients de multiples fonctionnalités pour améliorer l’efficacité énergétique de leur système CVC :

  • scénarios et plannings personnalisés
  • mode Absent
  • surveillance à distance
  • température instantanée (immédiate et historique)
  • taux d’humidité (immédiat et historique)

Information complémentaire

Un thermostat connecté discret et informatif

Le thermostat pour systèmes CVC Smarther AC with Netatmo présente une esthétique minimaliste, grâce à sa faible épaisseur et sa finition vitrée, en version noire ou blanche. Le boîtier remplace les télécommandes avec élégance, posé en encastré ou en saille. Il permet à vos clients de régler et d’afficher de nombreuses informations sur la température, l’humidité ou la vitesse de ventilation.

Information complémentaire

Une solution pour chaque configuration de climatisation

L’avantage de ce thermostat connecté est qu’il couvre toutes les configurations possibles de climatisation, de la plus simple à la plus avancée :

  • climatiseurs réversibles non gainables ou gainables
  • un seul ou plusieurs gestionnaires de climatisation
  • un seul ou plusieurs logements
  • pilotage CVC indépendant ou coordonné

Information complémentaire

Compatibilité avec les télécommandes des systèmes CVC

Tous les climatiseurs équipés d’une télécommande sans fils infrarouge avec un écran qui affiche tous leurs réglages sont compatibles avec la Commande Intelligente de Climatiseur, quels que soient leur marque ou leur modèle.

TUTOS VIDEOS

Installer et configurer le Smarther AC with Netatmo

Information complémentaire

Associer un répéteur IR à plusieurs climatiseurs non gainables

Dans le cas d’un pilotage indirect de plusieurs climatiseurs non gainables installés dans des espaces différents, il faut associer le thermostat Smarther AC with Netatmo avec un émetteur ou répéteur IR (réf. BT3460IR), à raison d’un par climatiseur. Les climatiseurs communiqueront avec le thermostat par ondes radio Zigbee (s’ils sont situés dans la même pièce) ou via l’app Home + Control de façon individuelle.

Information complémentaire

Associer un actionneur CVC à plusieurs climatiseurs gainables

Dans le cas d’un pilotage indirect d’un système gainable composé d’une unité intérieure reliée à plusieurs climatiseurs, il suffit d’ajouter un actionneur CVC modulaire (réf. 0 489 10) en complément du thermostat Smarther AC with Netatmo. Les climatiseurs communiquent avec le thermostat via la technologie Zigbee. Vous pouvez installer 5 actionneurs maximum par thermostat, situés dans un même espace.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir