Comment ajouter un émetteur IR au Smarther AC pour piloter plusieurs climatiseurs ?

Tutoriel

Le Smarther AC permet de contrôler plusieurs climatiseurs avec un seul appareil, offrant une gestion centralisée et simplifiée. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez programmer et automatiser le fonctionnement de tous les climatiseurs de votre client via l’application Home + Control, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique dans toute sa maison. Cette solution pratique réduit le besoin de multiples télécommandes et dispositifs, rendant la gestion de la climatisation plus intuitive et économique.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel utilisé

L'installation du Smarther AC nécessite :

  • 1 émetteur IR
  • des fils électriques 1,5mm²
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder
  • 1 tournevis plat

Information complémentaire

Sécuriser l’installation

Pour assurer une sécurité maximale pendant l’installation, il est essentiel de commencer par interrompre l’alimentation électrique au niveau du disjoncteur et de vérifier que la ligne est bien hors tension.

Afin d’éviter tout rétablissement involontaire du courant par une autre personne, verrouillez le disjoncteur à l’aide d’un cadenas de consignation.

Information complémentaire

Étape 1 : installer l’émetteur IR

  • brancher la phase et le neutre sur le bornier unité intérieure puis sur l’émetteur IR
  • coller l’émetteur IR au niveau du récepteur IR
  • une fois branché et alimenté, fixez l’émetteur au-dessus ou à côté du split

L’émetteur IR est installé et peut maintenant, être ajouté sur l’application Home + Control.

Information complémentaire

Étape 2 : ajouter l’émetteur IR dans l’application

allez dans les paramètres de l’application puis cliquez sur « Ajout produit »

  • sélectionnez la marque et l’émetteur IR
  • appuyez sur le bouton en haut à droite du Smarther AC jusqu’à ce qu’un symbole apparaisse sur l’écran
  • appuyez sur le bouton de l’émetteur jusqu’à ce que le voyant soit vert et répétez cette action sur tous les émetteurs
  • appuyez sur le bouton du Smarther AC, une nouvelle fois
  • le symbole disparaît pour laisser place au menu principal du thermostat et la led de l’émetteur s’éteint

Vous pouvez maintenant ajouter l’émetteur IR sur l’application Home + Control.