Comment installer un thermostat connecté Smarther AC pour CVC ?

Tutoriel

Le thermostat connecté Smarther with Netatmo de Legrand offre un contrôle du chauffage et de la climatisation, localement ou via l’application Home + Control, avec des fonctionnalités pratiques comme la fonction Boost pour un confort thermique rapide et la gestion de la vitesse de ventilation. L'application permet de créer des plannings et des scénarios, offrant un confort adapté au rythme de vie tout en optimisant la consommation énergétique.

Son design encastré s’intègre discrètement dans tous les intérieurs, offrant une solution élégante et moderne.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel utilisé

L'installation du Smarther AC nécessite :

  • 1 Smarther AC complet
  • 1 boîte d’encastrement 40mm
  • des fils électriques 1,5mm²
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder
  • 1 tournevis plat

Information complémentaire

Sécuriser l’installation

Pour garantir une sécurité optimale lors de l’installation, commencez par couper l’alimentation électrique au niveau du disjoncteur et assurez-vous que la sortie est hors tension.

Placez un cadenas de consignation sur le disjoncteur pour éviter qu’une tierce personne ne rétablisse accidentellement le courant.

Information complémentaire

Étape 1 : Installer le Smarther AC

  • identifiez les bornes phases et neutres
  • raccordez les fils de phase sur les borniers correspondants
  • fixez le mécanisme dans la boîte d’encastrement
  • clipsez l’écran sur le support

Après avoir remis le courant, le thermostat s’allume et affiche la température de la pièce.

Information complémentaire

Étape 2 : Ajouter le Smarther AC dans  l’application

  • allez dans les paramètres de l’application puis « Ajout produit »
  • sélectionnez la marque et le produit
  • vérifiez le bon fonctionnement du réseau wifi
  • appuyez sur le bouton en haut à droite du produit jusqu’à ce que l’indication « AP » apparaisse sur l’écran
  • suivez les étapes de l’application pas à pas
  • choisissez la pièce où le produit est installé

La configuration du produit dans l’application Home + Contol est terminée.

Information complémentaire

Étape 3 : Associer le Smarther AC aux appareils de climatisation

  • allez dans les paramètres du produit
  • prenez la télécommande du climatiseur existant et choisissez la marque de celui-ci dans la liste déroulante
  • pressez les boutons affichés sur l’application en pointant le Smarther AC, pour que la télécommande soit reconnue
  • si la télécommande n’a pas été trouvée par l’application, référez-vous à la vidéo sur l’auto-apprentissage des ordres infrarouges
  • testez l’appairage en suivant les instructions de l’application

La configuration est terminée, il suffira ensuite de programmer un planning de chauffe.