Actionneur CVC chauffage et climatisation Radio Zigbee 110V à 240 V~
- Ref. 0 489 10
- LEGRAND
Actionneur CVC pouvant être utilisé sur les installations de thermorégulation pour commander différents types de charges en fonction des besoins
294,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ensemble complet d'options de connexion couvrant une grande variété de systèmes
- Technologie sans arc : commutation hybride à semi-conducteurs et électromécanique sur les sorties de ventilateur à 3 étages lors de la commutation de charges CA
- Alimentation universelle de 110V~ à 230V~
Avantages
- Un seul appareil prenant en charge une large gamme de systèmes HVAC
- Connectivité sans fils avec thermostat
Les + installation
Conçu pour le montage sur rail DIN dans les armoires de distribution et le mode de test facile à utiliser permet le contrôle du ventilateur et de la vanne à l'aide d'un seul bouton sans mise en service
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p69 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.590 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-LG-048910-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12603AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Connectez simplement les systèmes CVC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Largeur 3mm
- Hauteur 10.5mm
- Système de bus KNX-radio Non
- Profondeur 7.1mm
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Radio bidirectionnelle Oui
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Couplage au bus inclus Oui
- Module de bus amovible Non
- Fonction de protection des vannes Non
- Commutation manuelle Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414972021258
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main