Commande de climatiseur intelligente Netatmo pour économies d'énergie

  • Ref. NAC-PRO-EC
  • NETATMO

Netatmo, commande de climatiseur intelligente qui permet de suivre et d'analyser la température intérieure

167,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Permet de réaliser des économies d'énergie et d'augmenter en confort dans la maison
  • Fonction Planning selon vos habitudes de vie
  • Fonction Eco-Assist (géolocalisation) pour allumer et éteindre selon votre présence
  • Ne gaspillez plus l'énergie avec Eco-Assist (géolocalisation) : allumer et éteindre votre climatisation selon votre présence.
  • Suivez et analysez votre confort intérieur : aperçu en temps réel et historique de la température et de l'humidité.

Avantages

  • Avec Netatmo, connectez n'importe quel modèle de climatiseur ou pompe à chaleur air-air déjà installé chez vous. Pour cela, nous avons développé un processus unique et automatique d'appairage directement dans notre application mobile.
  • Une technologie infrarouge omnidirectionnelle : vous n’avez pas à vous soucier du sens d’installation de votre produit pour pouvoir profiter d’une expérience d’utilisation optimale.
  • Une conception durable et française : développé pour durer dans le temps et dessiné par un designer français, le produit s'intègre à tous les intérieurs, de façon intemporelle.

Les + installation

Il vous suffit de quelques minutes pour configurer la Commande Intelligente de Climatiseur directement depuis votre mobile. Branchez-la à proximité de votre climatiseur, puis choisissez l'emplacement idéal.

Les + utilisation

Prenez le contrôle de votre climatisation sans aucun effort : la Commande Intelligente est compatible avec les assistants vocaux et écosystèmes Google Home, Alexa et Apple Home.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Accès internet sans fil haut débit. Les points d’accès publics (hotspot) ne sont pas supportés

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de régulation on/off
    Non
  • Modulation du type de régulation
    Non
  • Protocole de communication
    Autre
  • Type d'alimentation électrique
    5V
  • Raccordement
    Autre
  • Avec récepteur
    Oui
  • Plage de mesure
    0-50°C
  • Capteur externe
    Non
  • Avec rétraction thermique
    Non
  • Caractéristique de réglage
    Autre
  • Auto-apprentissage
    Non
  • Adapté pour le chauffage
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Adapté aux climatiseurs
    Oui
  • Nombre de sorties refroidissement
    1
  • Ventilation
    Oui
  • Nombre de sorties de ventilation
    1
  • Différence ajustable
    Non
  • Type de capteur
    Capteur de résistance
  • Température affichée
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Type d’horloge
    Horloge journalière
  • Exécution horloge
    Numérique
  • Dérogation
    Non
  • Optimisation
    Non
  • Avec raccord d’eau
    Non
  • Commande
    Bouton
  • Convient pour commande de chauffage au sol
    Non
  • Convient pour commande de chauffage urbain
    Non
  • Commande à distance possible
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec détecteur de présence
    Non
  • Réglage dépendant de la météo
    Non
  • Nombre de programmes de mise en marche/arrêt
    10
  • Classe de protection (IP)
    IPX0
  • Couleur
    Noir
  • Largeur
    65mm
  • Profondeur
    20mm
  • Hauteur
    125mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-50°C
  • Temperature de stockage
    0-50°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Multistore
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Automatisme / Programmation
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730504997

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations