Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo à enficher sur 1 prise de courant - blanc

  • Ref. BU050610
  • LEGRAND

iDiamant with Netatmo, module de connexion Bubendorff à enficher sur 1 prise de courant pour le pilotage des volets roulants radio Bubendorff à distance via l'App. Home + Control ou par la voix

173,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module de connexion iDiamant with Netatmo pour le pilotage de la plupart des volets roulants à motorisation radio Bubendorff (fabriqués après 2011) à distance via l'App. Home + Control ou par la voix
  • Permet également l'association avec les commandes de scénarios Départ/Arrivée et Lever/Coucher
  • Produit à enficher sur 1 prise de courant existante

Avantages

  • Associé au pack de démarrage connecté, la passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo peut être piloté manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix

Les + installation

Se branche simplement dans une prise de courant classique

Les + utilisation

Permet de commander les volets radio Bubendorff dans l’App Home + Control

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre d'appareils max. par canal
    100
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    230-250 V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur
    82 mm
  • Hauteur
    82 mm
  • Profondeur
    72 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés
  • EAN/Gencode
    3414971401549

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Installation de mes produits connectés

L’iDiamant Bubendorff with Netatmo fonctionne de manière autonome pour le pilotage, la centralisation et la planification de vos volets radios Bubendorff. Il suffit de télécharger l’App Home + Control et de personnaliser vos choix pour l’ouverture ou la fermeture des...
En savoir plus

Domotique et maison connectée

Vous pouvez associer jusqu’à 100 produits environ à une passerelle with Netatmo, c’est-à-dire à la prise Control fournie dans un pack de démarrage pour installation connectée. On l’appelle « passerelle » car elle fait le lien entre les nombreux produits connectés de la gamme with...
En savoir plus