Mesurer la consommation électrique de son logement grâce à l'écocompteur connecté Drivia with Netatmo

Logement connecté

Conforme aux exigences de la RE2020, l'écocompteur connecté Drivia with Netatmo permet de mesurer la consommation électrique totale d’un logement. 

En neuf comme en rénovation, il assure avec précision la mesure et l’analyse des consommations, étapes préalables et nécessaires à la gestion de l’énergie en résidentiel

Dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie, Legrand propose des solutions afin de limiter ses dépenses, de réduire sa facture d'électricité en agissant directement sur les appareils les plus énergivores de sa maison et d'avoir un impact bénéfique sur l'environnement
 

Répondre à la RE2020 grâce à l'écocompteur connecté

norme re2020 fleche decryptage01 1222x569

La réglementation environnementale 2020 impacte les bâtiments neufs afin de réduire leurs consommations d'énergie. La mesure et l'analyse y sont alors obligatoires. Pour maîtriser avec précision la consommation énergétique de son logement, l'écocompteur connecté Drivia with Netatmo est conforme aux exigences de la RE2020 et va mesurer, en plus du gaz, et de l'eau, les cinq postes imposés par la RE2020 :

  • chauffage
  • refroidissement
  • eau chaude sanitaire
  • prises de courant
  • et autres consommations
     

Information complémentaire

Caractéristiques de l’écocompteur connecté

L’écocompteur connecté Drivia with Netatmo permet de mesurer en temps réel, à distance via l’application Home + Control ou en local sur l’écran du produit :

  • la consommation d’énergie totale et partielle d’une installation électrique résidentielle 
  • les postes de consommation plus spécifiques tels que l’eau chaude et le gaz

L’écocompteur connecté fonctionne sans pack de démarrage pour installation connectée. 
 

Visualiser sa consommation en local

ecocompteur connecte drivia wn 1222x569

Grâce à l’écran incorporé dans le module de l’écocompteur connecté Drivia with Netatmo, il sera très facile pour vos clients de suivre leur consommation d’énergie. L’écran peut l’afficher de trois manières différentes, suivant ce que préfère le client : en euros, en Kwh ou en m3, tout en prenant en compte les heures pleines et les heures creuses.

Information complémentaire

Visualiser sa consommation depuis l’application

L’écocompteur connecté Drivia with Netatmo fonctionne avec l’application Home + Control.
 
Vos clients pourront la télécharger gratuitement sur leur smartphone et ainsi visualiser en détail leur consommation d’énergie via des graphiques simples et détaillés. 
Il est également possible d’afficher une consommation en particulier (les prises de recharge pour véhicule électrique par exemple). 
 

Questions fréquentes

La RE2020 est la réglementation environnementale entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Elle remplace la RT 2012 et vise à construire des bâtiments plus "propres", dont l’impact carbone est moins élevé. La RE2020 concerne tous les bâtiments neufs, qu’il s’agisse de bâtiments...
En savoir plus
La RE2020 ou réglementation environnementale 2020 remplace la RT2012. Ses trois principaux objectifs sont la performance énergétique, la performance environnementale et le confort d’été. Pour pallier l’impact environnemental des nouvelles infrastructures, tous les bâtiments neufs sont...
En savoir plus
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 et concerne, selon un calendrier d’application, tous les bâtiments neufs tels que : les bâtiments résidentiels individuels ou collectifs, peu importe leur surface et leur usage (résidence de tourisme, habitation...
En savoir plus
Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir