Tout change, l’appareillage électrique Mosaic™ aussi !

Publication le 5 juin 2019 Nouveau

Mosaic, la gamme d’appareillage iconique de référence de Legrand, évolue avec des innovations et une esthétique revisitée pour répondre aux exigences des utilisateurs et des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Retrouvez les innovations qui font le succès de la gamme.

Information complémentaire

Tout évolue, MosaicTM aussi

Nouveau design et innovations : la gamme d’appareillage Mosaic évolue. Tout en conservant ses atouts.
Une offre esthétique, fiable, facile à composer, rapide à installer et disponible. Mosaic est la gamme d’appareillage électrique la mieux stockée du marché, pour parer à toute éventualité.

Information complémentaire

MosaicTM s’adapte aux nouveaux modes de vie

Connectés, modulables et collaboratifs, les bâtiments d’aujourd’hui et de demain évoluent pour s’adapter aux nouveaux modes de vie des occupants. Mosaic se transforme avec et pour eux. Grâce à son évolutivité, c’est la solution idéale pour accompagner le changement et répondre à tous les besoins.

Information complémentaire

MosaicTM, une ligne repensée

Mosaic est une gamme iconique et contemporaine, redessinée pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments. Mais elle conserve les raisons qui ont fait de sa longévité un succès : son format, sa rétro compatibilité et son blanc brillant.

Trois finitions incontournables

Le blanc brillant, l’alu sobre et classique et le noir mat contemporain et élégant : 3 finitions, 3 icônes. Pour les environnements exigeants, le blanc antimicrobien associe hygiène et esthétique. Discrètes, technos ou pratiques, les finitions de Mosaic s’adaptent à toutes les ambiances.

Le blanc brillant, toujours

Depuis la création de Mosaic, le blanc brillant et son aspect techno sont la signature de la gamme. Intemporel et discret, c’est la finition qui convient à tous les bâtiments tertiaires et résidentiels.

inter blanc alu noir mosaic main 700x600

Le noir mat : Discrétion ou contraste

Les nouvelles finitions permettent de jouer avec les ambiances. Par exemple, utiliser le noir mat dans une salle de spectacle pour une discrétion totale. Ou au contraire, sur un mur blanc, pour marquer un contraste.

inter noir mosaic main 700x600

Information complémentaire

schema fonctions mosaic easy led 700x350
mosaic easy led carac voyants 350x350 mosaic easy led instal voyants 350x350

MOSAICTM Easy-Led : l’interrupteur évolutif

L’interrupteur Mosaic Easy-Led est un interrupteur évolutif 3 en 1, avec voyant lumineux ou voyant témoin.

1 seule référence pour 3 fonctions différentes au gré des besoins de l’utilisateur.

Facile à monter, le voyant se clipse sur la face avant du mécanisme.

Information complémentaire

Quand la plaque MOSAICTM devient lumineuse

Avec le voyant Mosaic Easy-Led pour support Batibox 2 modules, la plaque Mosaic devient lumineuse. Une innovation pour un balisage esthétique, un repérage d’obstacle ou une fonction d’accessibilité. Toujours avec une facilité de montage : coupez le support, montez le voyant et raccordez les fils. Votre plaque est fonctionnelle !

Information complémentaire

Prise MOSAICTM Surface : une innovation pour encore plus de sécurité

Mosaic Surface est un brevet Legrand jamais égalé : le puits de la prise affleurante ne s’enfonce pas au toucher, pour un ressenti encore plus sécuritaire. C’est désormais le standard Legrand sur toutes les prises 2P+T Mosaic (couleurs, précâblées, inclinées 45° et prises Soluclip pour goulottes).

Information complémentaire

MOSAICTM Surface : une intégration parfaite

La prise Mosaic Surface s’intègre parfaitement dans tous les supports, pour un poste de travail harmonieux : colonnes, colonnettes, goulottes ou au mur.  Dans sa version blanc antimicrobien, c’est la garantie d’une hygiène parfaite. Toutes les prises couleurs et les prises précablées deviennent Surface.

Information complémentaire

Prise Surface + chargeur USB : 2 fonctions en 1 poste

La prise Surface + chargeur USB Type-C est une innovation Legrand, esthétique, pratique et compacte. Le chargeur USB est intégré en face avant. Vous pouvez par exemple charger un smartphone ou une tablette tout en branchant un appareil électrique.

Information complémentaire

Prises MOSAICTM Link, l’innovation gain de temps qui change tout

Avec les prises Mosaic Link et l’accessoire de raccordement, gagnez du temps au câblage et au décâblage. Le raccordement se fait d’un seul geste. Pratique pour équiper les colonnes, boîtes de sol et goulottes.
Préparez vos chantiers et composez vos prises comme vous voulez, avec l’assurance d’une maintenance facilitée.

Information complémentaire

Avec MOSAICTM Link, associez prises et chargeurs USB

Vous souhaitez associer une prise 2P+T et un chargeur USB ? Rien de plus simple grâce à l’accessoire de raccordement Mosaic Link.
Créez le mix parfait pour un poste de travail et faites-le évoluer. Pratique en maintenance !

Information complémentaire

MosaicTM équipe les open spaces

Grâce aux colonnes, colonnes mobiles et colonnettes à clippage direct, l’énergie s’installe au plus près des utilisateurs.
La gamme flexible et modulable couvre l’ensemble des besoins en connectivité, dimensions, capacité de câblage et finitions.

Information complémentaire

Les boîtes de sol MosaicTM, une gamme vraiment universelle

Les boîtes de sol de la gamme Mosaic s’intègrent parfaitement dans tous les types de sols (chape béton ou plancher technique) et acceptent tous les revêtements.
Version standard, affleurante, ronde, à équiper de la gamme d’appareillage électrique Mosaic : tout est possible !

Information complémentaire

Avec les goulottes MosaicTM, les utilisateurs accèdent librement aux prises

Les goulottes à clippage direct Mosaic sont disponibles jusqu’à 3 compartiments et acceptent toutes les prises, dont Soluclip Mosaic Link et son accessoire.
Esthétique, pratique et facile à poser, c’est le cheminement de câble incontournable des bâtiments tertiaires.

Information complémentaire

Les prises MosaicTM s’invitent sur le bureau

Equipés, à équiper ou sur mesure, les blocs de prises se posent simplement sur ou sous le bureau et proposent toutes les fonctions Mosaic.

Les pops up encastrées, discrètes et esthétiques, disposent de toutes les prises nécessaires pour brancher ordinateurs et smartphones (prise 2P+T et chargeur USB), systèmes informatiques (prise RJ45),  audio et vidéo (prise hdmi), etc.