L’électricité intégrée avec les boîtes de sol Mosaic™

Publication le 10 avril 2019 Nouveau

Information complémentaire

Que vous soyez électricien, bureau d’études, architecte, maître d’œuvre ou utilisateur, vous serez séduit par la gamme de boîtes de sol Mosaic composable, esthétique et simple d’utilisation. Elle s’intègre dans tout type de sol, chape béton comme plancher technique.

Découvrez les 3 esthétiques de cette offre. 

Information complémentaire

Boîtes de sol Mosaic™ : une gamme vraiment universelle

Les nouvelles boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.  

Un design qui répond à tous les besoins

boites de sol 3 versions 1222x569

Esthétiques, les boîtes de sol sont disponibles en plusieurs versions :

  • standards
  • affleurantes
  • rondes

Les boîtes de sol sont à habiller d'une plaque de finition ou du revêtement de sol de votre choix. 

3 finitions différentes et de multiples configurations

boites de sol 3 finitions 938x569
boite de sol config horizontale 350x350 boite de sol config verticale 350x350

Standards ou affleurantes, les boîtes de sol Mosaic existent en finitions plastique, inox ou laiton. 
Disponibles de 8 à 24 modules, avec 2 positions de montage des prises (horizontal ou vertical), elles s'adaptent facilement aux besoins de raccordement. 
 

Une solution qui s’adapte aux étapes du chantier

boites de sol games composable schema 1222x569

Toutes les boîtes de sol sont composables, ce qui permet de s’adapter facilement aux besoins de chaque projet et de suivre les différentes étapes du chantier. Une souplesse appréciée pour décider au fur et à mesure de l’avancée des travaux et se laisser un temps de réflexion plus long.

Information complémentaire

Une installation (presque) sans outil

Découpe rectangulaire du revêtement final, installation par clippage : les boîtes de sol sont conçues pour faciliter la mise en œuvre, quel que soit le câblage. Elles s’installent aussi bien dans les chapes béton que dans les planchers techniques. Elles peuvent recevoir des revêtements jusqu’à 15 mm d’épaisseur selon les versions.

Information complémentaire

Une boîte auto-ajustable pour un sol béton

La boîte auto-ajustable est la solution idéale pour les hauteurs de chape béton de 65 à 90 mm, notamment si la dimension des boîtes de sol n’est pas censée évoluer. Il n’y a aucun réglage nécessaire : le béton est coulé à la hauteur désirée.

Information complémentaire

boite universelle pour beton 350x350
plaques pour boite de sol 02 350x350

Une boîte universelle réglable pour un sol béton

Evolutive, la boîte universelle réglable est pensée pour des hauteurs de chape de 55 à 125 mm. Elle peut recevoir tous les types de boîte de sol grâce aux adaptateurs spécifiques. Le réglage se fait simplement en compressant les blocs amovibles en mousse haute densité.

Information complémentaire

boite de sol details sorties cables rigides 350x350
boite de sol details guides cables 350x350

Les boîtes de sol Mosaic™ se fondent dans le décor

Faciles à installer, bien plus à utiliser : 

  • poignées ergonomiques pour ouverture facile
  • sorties de câbles sécurisées
  • accessoires de verrouillage en option

Information complémentaire

Une gamme de boîtes de sol qui s’adapte aux changements

La gamme de boîtes de sol Mosaic a été étudiée pour une personnalisation maximale afin de s’adapter à tous les bâtiments.

Elle a également été pensée pour évoluer avec son environnement, sans avoir à décâbler complétement. Des boîtes de sol capables d’évoluer avec le bâtiment.

Remplacer les boîtes en toute simplicité

L’environnement change, besoin d'ajuster l'installation ? Rien de plus simple ! Les boîtes de sol Mosaic sont pensées pour évoluer sans avoir à utiliser d’outils ni d'intervenir sur le câblage.

Comment remplacer le couvercle ?

boite de sol standard remplace couvercle 700x430

Comment passer d'une boite standard à une boite affleurante ?

boite de sol change type boite 700x500

Pour réaliser cette opération : Les paniers ne se décablent pas du support d'appareillage. Ils sont simplement déclipsés puis reclipsés dans le cadre de la boite affleurante.

Information complémentaire

MosaicTM : + de 250 fonctions d'appareillages

Les  boîtes de sol font partie intégrante du système Mosaic. Au total vous disposez de 250 fonctions comme le chargeur USB ou la prise de courant Surface Mosaic Link inclinée à 45°, pour répondre à toutes les configurations d'espace possibles et gagner en praticité, quelque soit le type de bâtiment à équiper.