L'électricité au plus près des utilisateurs avec les colonnes et colonnettes Mosaic™

Publication le 9 avril 2019 Nouveau

Information complémentaire

Les colonnes et colonnettes Mosaic offrent une gamme esthétique, multifonctionnelle et facile à mettre en oeuvre pour raccorder par le plafond ou par le sol, tous les espaces de travail ou lieux nécessitant un accès à l'énergie ou au réseau.

Découvrez les points forts de l'offre et les 2 brevets Xcore et Turn&Fix Legrand.

Information complémentaire

Colonnes et colonnettes Mosaic™ : une liberté de choix et d'implantation

La gamme colonnes et colonnettes offre 67 références, en clippage direct ou en version universelle.
En termes de connectivité, taille, capacité de câblage et finitions, les colonnes et colonnettes couvrent tous les besoins de vos chantiers tertiaires de proximité, grand tertiaire ou industriels.

Information complémentaire

colonne clippage direct kit ovaline 700x350
colonne corps pvc et alu 350x350 equipe travail joie bureaux open space 350x350

Colonnes et colonnettes à clippage direct

Disponibles en noir ou blanc, avec un corps en PVC ou en aluminium, les colonnes et colonnettes à clippage direct permettent d'intégrer directement toutes les fonctions Mosaic.  

Toutes les fonctions électriques (courant fort et courants faibles) sont bien intégrées et à portée de main. 

Flexible : une capacité adaptée et modulable

dessin colonnette mise en situation 1222x569

Grâce aux 1, 2 ou 4 compartiments présents sur les 2 faces, les colonnes et colonnettes répondent à toutes les configurations d'espace. 

La colonne Mosaic en 1 compartiment 2 faces est l'une des plus fines du marché offrant esthétique et gain de place grâce au brevet X-Core Legrand. 

La colonne Mosaic 4 compartiments permet par exemple, d'alimenter en courants forts et courants faibles jusqu'à 4 postes de travail. Idéale dans les open-space !  

Des colonnes Mosaic™ adaptables à toutes les hauteurs de plafond

colonne etapes fixation 1222x569

Vous pouvez adapter les colonnes jusqu'à 5,10 m de hauteur.

Au-delà, vous pouvez superposer 2 colonnes - gamme 2 compartiments uniquement -

Le brevet de fixation Turn&Fix vous permet une installation rapide et sans outil. 

Information complémentaire

Des colonnettes qui savent aussi prendre de la hauteur

Les colonnettes Mosaic s’adaptent à la reconfiguration des espaces de travail. 
Besoin de récupérer l'énergie par le plafond ? Inutile de changer les équipements. Grâce au kit Ovaline, les colonnettes peuvent récupérer l'alimentation par le plafond.  

Information complémentaire

colonne mobile detail du pied 350x350
colonne mobile detail du flexible 350x350

Des colonnes et colonnettes mobiles

Les colonnettes Mosaic peuvent s'équiper d'accessoires astucieux :

  • le pied en acier est spécialement conçu pour un maximum de stabilité
  • un jeu de 4 roulettes peut être ajouté en plus du pied

Dans la gamme colonnes, il existe une version mobile adaptée aux ajustements d'espaces de travail.

Des accessoires astucieux pour plus de confort et d’accessibilité

colonne colonnette accessoires 1222x569
  • le support d’écran peut accueillir des écrans de 10 à 42'' (de 25 à 107 cm)
  • le support de signalisation permet d'intégrer la signalétique de votre choix (150 x 150 mm)
  • les tablettes pour colonnes et colonnettes sur lesquelles poser un ordinateur, de la documentation ou même un vidéoprojecteur
  • le kit finition perche pour une finition esthétique impeccable 
  • les pieds en acier et roulettes
  • le support pour montage de produits modulaires
  • l'accessoire pour rotation à 90 degrés de fonctions Mosaic (exemple : prise RJ45)

Information complémentaire

Mosaic™  tout un système 

Plus que de l'appareillage, Mosaic est un système complet : colonnes, colonnettes, boîtes de sol, goulottes, etc. Mosaic, ce sont 250 fonctions pensées pour toutes les configurations, dans le mur ou hors mur.  Découvrez les interrupteurs astucieux Mosaic Easy-Led, les prises Surface, les chargeurs USB ou encore les prises inclinées à 45 degrès Mosaic Link.