Information complémentaire
La gamme des boîtes de dérivation Plexo comporte une solution à encombrement réduit : son format compact facilite la mise en œuvre de branchements spécifiques ou difficiles d’accès sur vos chantiers, tout en conservant les caractéristiques d’étanchéité et de robustesse de la gamme. La boîte Plexo compacte est idéale pour le raccordement de spots en faux plafond ou de luminaires extérieurs.
Boîte de dérivation Plexo™ à encombrement réduit : caractéristiques



De dimensions 80x43x34mm, la boîte de dérivation compacte Plexo dispose de tous les critères de robustesse et d'étanchéité nécessaires à vos chantiers :
- IP55
- IK07
- tenue au fil incandescent : 650°C
- zone de marquage intérieure et extérieure sur le couvercle
- dix entrées découpables avec couteau d’électricien
Information complémentaire



Boîte de dérivation idéale pour les espaces réduits
La boîte de dérivation à encombrement réduit Plexo est spécialement conçue pour les endroits difficiles d’accès et étroits :
- assure les dérivations et l’étanchéité de projecteurs extérieurs, tout en se faisant discrète
- pratique pour l'installation de spots encastrés dans les faux plafonds
- également conçue pour la mise en attente de luminaires, le câblage de volets roulants, etc
- la plus compacte de la gamme, elle répond aux besoins des branchements les plus courants
Information complémentaire


Entrées de câbles multiples
Les entrées de câbles de la boîte de dérivation compacte Plexo facilitent au maximum les raccordements et dérivations électriques de la boîte :
- 10 entrées : 3 sur chaque longueur et 2 sur chaque largeur
- 3 diamètres pré-découpés au choix : 7mm, 11mm et 16mm
- découpe des entrées de fils au couteau d'électricien suivant le diamètre souhaité grâce aux pré-découpes
Information complémentaire


Fixation pratique pour un IP préservé
Pour la fixation, la boîte à encombrement réduit Plexo est équipée d’un système d’attaches extérieures doubles permettant de visser la boîte ou de la fixer à l’aide d’un collier de fixation Colring sur les mêmes points d’attache.
Ainsi aucun perçage n’est nécessaire et la boîte de dérivation conserve son IP55. Simple et pratique !
Information complémentaire

Espace de câblage optimisé
Pratique, la boîte compacte Plexo pour espaces réduits reste fonctionnelle pour tous les besoins de dérivation :
- son volume de câblage est optimisé
- son couvercle est indépendant et se clipse sur la boîte, permettant ainsi de la refermer aisément dans des espaces réduits tout en garantissant son étanchéité
Information complémentaire

Plexo™ : gamme complète au service de vos chantiers
Les boîtes de dérivation Plexo sont robustes, rigides et étanches. Elles permettent d'effectuer des dérivations en résidentiel ou en tertiaire, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'IK07 et l'IP55 en font une solution robuste et idéale pour les lieux exposés.
Pratiques, les boîtes de dérivation de la gamme Plexo existent en version 650, 750 et 960 degrés de tenue au fil incandescent : l'assurance de trouver la boîte adaptée à votre chantier.