Kit Ovaline pour alimentation plafond colonnette 2 compartiments clippage direct et 1 compartiment universelle - blanc

  • Ref. 6 530 63
  • LEGRAND

Kit Ovaline, permet le cheminement des câbles du plafond vers la colonnette pour l'alimentation

489,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit d'extension Ovaline hauteur 2,7m pour colonnette 2 compartiments
  • Blanc
  • Composé de :
    - capot en ABS et platine de fixation en acier
    - corps en aluminium avec couvercle PVC
    - capot en ABS
  • Permet une arrivée esthétique et soignée des câbles venant du plafond

Les + installation

Peut être recoupé à la hauteur souhaitée

Les + utilisation

Cloison de séparation des courants intégrée et amovible

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Ovale
  • Modèle
    D’un seul côté
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Oui
  • Compensation de hauteur
    2700 mm
  • Hauteur de colonne
    0-2700 mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    1
  • Largeur de la partie supérieure
    27 mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage au sol
    Non
  • Entrée de câble
    Au-dessus
  • Profil continu
    Oui
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Anodisé/oxydé
  • Couleur de la colonne
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure
    Plastique
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Non
  • Surface de la partie supérieure
    Non traité
  • Couleur de la partie supérieure
    Autre
  • Section transversale utile
    1000 mm²
  • EAN/Gencode
    3414971195073

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

27.1062 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 76 Chapeau compatible Ovaline colonnette 2 compartiments couvercle largeur 45mm ou 1 compartiment largeur 80mm - blanc

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.