Colonnette universelle 1 compartiment hauteur 0,68m couvercle et corps en alu - blanc RAL9003

  • Ref. 6 531 03
  • LEGRAND

Colonnette universelle, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond

350,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Colonnette universelle, 1 compartiment - Hauteur 0,68m
  • Couvercle et corps en alu - Blanc RAL9003
  • A équiper de supports pour montage d'appareillage - Peut être équipée des kits Ovaline pour alimentation par le plafond
  • Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169
  • IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

Les + installation

Un large choix d'accessoires compatibles : tablette, pied, pied + roulettes, kit ovaline

Les + utilisation

Possibilité d'ajouter un pied métalique (reférence 653086) de 6kg pour se transformer en colonnette mobile

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Rectangulaire
  • Modèle
    D’un seul côté
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Oui
  • Hauteur de colonne
    680-680 mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    1
  • Largeur de la partie supérieure
    80 mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage au sol
    Oui
  • Entrée de câble
    Au-dessus
  • Profil continu
    Oui
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Autre
  • Couleur de la colonne
    Blanc
  • Numéro RAL de la colonne
    9003
  • Matériau de la partie supérieure
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Oui
  • Surface de la partie supérieure
    Autre
  • Couleur de la partie supérieure
    Blanc
  • Numéro RAL de la partie supérieure
    9003
  • Section transversale utile
    6900 mm²
  • EAN/Gencode
    3414971195271

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

87.9 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 85 Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 2 compartiments 45mm ou 1 compartiment 80mm - blanc
9 809 94 Chapeau pour colonnette 2 compartiments couvercle largeur 45mm ou 1 compartiment couvercle largeur 80mm - blanc

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.