Plaque de finition pour couvercle métal finition inox pour boite de sol version standard 12 modules ou 18 modules

  • Ref. 0 880 46
  • LEGRAND

Plaque de finition, permet d'habiller parfaitement le couvercle de la boîte de sol standard et d'améliorer sa robustesse

71,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque de finition pour couvercle métal 12 modules ou 18 modules
  • Finition inox brossé
  • Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
  • Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
  • Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

Excellente robustesse au quotidien (roues de chaises de bureau, mobilier…) - IK08 : protection contre une énergie de choc jusqu'à 5 joules

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Longueur de la plaque de recouvrement 248 mm
  • Application Boîte sur-sol
  • Technique d'installation Autre
  • Type de fixation Autre
  • Plaque obturatrice Oui
  • Avec champ d'inscription Non
  • Adapté à un champ d'inscription Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Largeur 154 mm
  • Hauteur 7.5 mm
  • EAN/Gencode 3414970755438

Support d’aide à la prescription