Colonne à clippage direct 1 compartiment 2 faces hauteur 2,67m couvercle PVC et corps en alu - blanc RAL9003

  • Ref. 6 530 10
  • LEGRAND

Colonne à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol et/ou par le plafond

524,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Colonne à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2,67m
  • Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
  • A équiper des prises Mosaic Link
  • Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,90m maximum
  • IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4

Avantages

  • Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne : profil le plus fin du marché

Les + installation

La structure Xcore du corps de la colonne, permet de câbler des prises dos à dos (de part et d'autre) de la colonne - Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif

Les + utilisation

Facilité de câblage des prises électriques et installation rapide et pérenne grâce au système "Turn and fix"

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Carré
  • Modèle
    Des deux côtés
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Oui
  • Compensation de hauteur
    1280mm
  • Hauteur de colonne
    2770-4050mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    2
  • Largeur de la partie supérieure
    45mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage au sol
    Oui
  • Entrée de câble
    En dessous
  • Profil continu
    Non
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Autre
  • Couleur de la colonne
    Blanc
  • Numéro RAL de la colonne
    9003
  • Matériau de la partie supérieure
    Plastique
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Non
  • Surface de la partie supérieure
    Non traité
  • Couleur de la partie supérieure
    Blanc
  • Numéro RAL de la partie supérieure
    9003
  • Section transversale utile
    2880mm²
  • EAN/Gencode
    3414971194670

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

40.9485 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 82 Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 1 compartiment largeur 45mm - blanc

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.