Surface, le nouveau standard de prise Mosaic™

Publication le 3 juin 2019 Nouveau

Information complémentaire

Surface est désormais le standard Legrand sur toutes les prises 2P+T Mosaic : couleurs, précâblées, inclinées 45°, Soluclip pour goulottes, etc. Des prises impeccables pour la marque d’un travail professionnel soigné. Une sécurité brevetée par Legrand et jamais égalée.

Information complémentaire

Toujours plus de sécurité avec MOSAIC™ Surface

Avec Mosaic Surface pour une sécurité optimale, le puits de la prise ne s’enfonce pas au toucher. Breveté par Legrand, ce système pratique est sécurisant lors d’une installation dans un bâtiment résidentiel, tel qu’un logement avec des enfants.

Information complémentaire

Plus de choix avec les prises MOSAIC™ Surface

Toutes les prises couleurs et les prises précâblées deviennent Surface et se déclinent :

  • En prises simples
  • En prises précâblées double, triple ou quadruple
  • En prises orientées à 45 degrés (pour faciliter la juxtaposition de fiches) ou 90 degrés

Information complémentaire

MOSAIC™ Surface : prise sécuritaire et hygiénique

Mosaic™ Surface permet d’éviter que la poussière ne se dépose dans le renfoncement de la prise et donc d’être plus hygiénique.

La prise Mosaic Surface existe aussi en anti-microbien : une propreté renforcée grâce à l’agent antimicrobien qui limite la prolifération des bactéries. Une solution idéale notamment pour tous les établissements de santé.

Information complémentaire

Des prises affleurantes pour une intégration parfaite

Colonnes, goulottes, boîtes de sol : Mosaic Surface s’intègre parfaitement à tous les supports grâce à son design affleurant et permet d’obtenir un poste de travail quasi exemplaire, résolument fonctionnel et esthétique.

Information complémentaire

Prise Surface + chargeur USB Type-C

Une prise innovante placée au mur, compacte et pratique, qui offre 2 fonctions en 1 seul point.

Le nouveau standard de charge USB Type-C est couplé à une prise 2P+T pour recharger simultanément un smartphone et un autre équipement électrique.