Module de brassage catégorie 6 FTP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module

  • Ref. 4 131 02
  • LEGRAND

Equipement pour coffrets de communication Basiques, Double Play et Basiques avec brassage

31,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Categorie 6 FTP
  • Module de brassage
  • Equipé d'un connecteur RJ45 LCS
  • 1 module

Les + installation

A connexion rapide sans outil

Les + utilisation

Fiabilité du lien garantie depuis le coffret jusqu'à la prise terminale

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Jack
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Catégorie
    6
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Outil spécial requis
    Non
  • Adapté à un câble rond
    Oui
  • Adapté à un câble plat
    Oui
  • Adapté à un conducteur multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Plage AWG
    22-26
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    69.53mm
  • Profondeur
    83.31mm
  • Profondeur d'encastrement
    59.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971852884

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.27 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit