Switch Gigabit modulaire PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ puissance totale 60W - 4 modules

  • Ref. 4 131 09
  • LEGRAND

Equipement pour mise en réseau informatique pour coffrets de communication à équiper

541,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Switch Gigabit PoE 5 ports
  • Puissance totale 60W
  • 4 modules DIN

Les + installation

Montage dans coffret multimédia

Les + utilisation

Permet de distribuer sur 4 sorties PoE+ le réseau informatique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être alimenté en 48V= avec l'alimentation référence 413110 (non fournie)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
    5
  • Nombre d'autres ports
    1
  • Power over Ethernet
    802.3 at (PoE+)
  • Nombre de ports PoE
    4
  • Puissance max. PoE
    60W
  • Mode de pose
    Profilé chapeau
  • Nombre de fentes de module
    4
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Hauteur
    76mm
  • Largeur
    71.2mm
  • Profondeur
    69.5mm
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Oui
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Oui
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    48-48V
  • Courant d'alimentation
    1.25-1.25A
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3414972326957

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

13.81 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit