Alimentation modulaire 48V= 1,25A 60W pour switch PoE - 3 modules

  • Ref. 4 131 10
  • MyHOME
  • LEGRAND

Equipement pour mise en réseau informatique pour coffrets de communication à équiper

81,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Alimentation 48V= - 1,25A / 60W
  • Permet d'alimenter le switch PoE référence 413109

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de tension d’alimentation
    AC/DC
  • 1ere tension de sortie
    47.5-48.5 V
  • 2e tension de sortie
    0-0 V
  • 3e tension de sortie
    0-0 V
  • Courant de sortie max. 1
    1.25 A
  • Tension de sortie ajustable
    Non
  • Valeur nominale de la tension de sortie 1
    48 V
  • Valeur nominale du courant de sortie 1
    1.25 A
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
    85-264 V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
    85-264 V
  • Tension de sortie réglée
    Oui
  • Puissance dissipée
    60 W
  • Stabilisé
    Oui
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Montage possible sur barres profilées
    Oui
  • Montage mural possible
    Non
  • Montage sur rail
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    3
  • Montage direct possible
    Oui
  • Largeur
    52.5 mm
  • Hauteur
    90 mm
  • Profondeur
    59 mm
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    4
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -40-85 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.8-2.1 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972326964

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations