Prêt-à-Poser DRIVIA 13 Optimum manuel Gigabit PoE - permet d'accèder à la télévision sur les prises RJ45

Solution Optimum manuel Gigabit pour un réseau domestique très haut débit (PoE Gigabit), idéal pour tous logements, professions libérales, télétravail, petits commerces, réseau de caméras

1935,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Composition :
    - 1 coffret Drivia 3 rangées 13 modules livré avec porte blanche
    - 1 DTI RJ45 modulaire
    - 1 switch Gigabit PoE 4 sorties
    - 1 alimentation pour switch
    - 1 répartiteur amplificateur RJ45 TV hertzienne TNT satellite 4 sorties
    - 1 alimentation répartiteur TV/RJ45
    - 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6A STP
    - 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP
    - 1 bornier de terre
    - 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T
    - 4 cordons de liaison box/coffret
    - 2 cordons télévision RJ45-IEC-F coaxiaux (longueur 2m)
  • Réseau Optimum manuel : un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ45 pour tout brancher
  • Permet d'accéder à la télévision (TV IP, TNT, satellite), à Internet et au téléphone sur toutes les prises RJ45 du logement
  • Brassage manuel (nécessite l'affectation d'un média à chaque prise)

Les + installation

Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ45 multimédia, coffret prêt pour recevoir le point de fibre optique dans le logement (FttH ready)

Les + utilisation

Réseau Optimum manuel : un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ45 pour tout brancher

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les cordons de brassage S/FTP références 413045, 413046 et le câble multimédia TV + Satellite référence 032789 pour applications de Grade 3 TV

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
  • Type
    Autre
  • Nombre de ports RJ45
    8
  • Nombre de cordons de brassage
    8
  • Ajout de départs possible
    Oui
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI
    Oui
  • Avec alimentation intégrée
    Non
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Oui
  • Type de porte
    Optionnel
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Longueur
    500mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    103.5mm
  • EAN/Gencode
    3414972356541

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

53.75 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit