Support pour 4 connecteurs RJ45 LCS³ pour coffret de communication

  • Ref. 4 131 80
  • LCS³
  • LEGRAND

Equipement pour coffrets de communication Basique, Double Play et Basique avec brassage

13,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour 4 connecteurs RJ45 pour coffret de communication
  • Permet de rajouter 4 connecteurs RJ45 dans un coffret de communication equipé
  • Permet d'augmenter la capacité à 8 connecteurs

Les + installation

A connexion rapide sans outil

Les + utilisation

Fiabilité du lien garantie depuis le coffret jusqu'à la prise terminale

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de jacks/coupleurs
    4
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    4
  • Type de connecteur
    RJ45 8(4)
  • Blindé
    Oui
  • Catégorie
    Autre
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Mode de pose
    Profilé chapeau
  • Hauteur
    51 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971820807

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations