Centrale Double Play Gigabit modulaire 4 sorties RJ45 - 2,5 modules

  • Ref. 4 131 21
  • LCS³
  • LEGRAND

Equipement pour coffrets de communication

331,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Permet de distribuer sur 4 sorties RJ45 les services internet Gigabit et TV de la box ou le télèphone analogique
  • Sélection par commutateur
  • 2,5 modules DIN
  • Alimentation 9V non fournie
  • PC RAL 7035

Les + installation

Equipe les coffrets de communication Double Play et Basique

Les + utilisation

Fiabilité du lien garantie depuis le coffret jusqu'à la prise terminale

Recommandations / restrictions d’usages

  • 9V Courant : ref. 413017 (not supplied)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Fast Ethernet
    Oui
  • Ethernet gigabit
    Oui
  • Ethernet 10 gigabits
    Non
  • Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
    5
  • Ethernet 40 gigabits
    Non
  • Type de construction
    Autre
  • Hauteur
    70mm
  • Largeur
    44mm
  • Profondeur
    69mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    9-9V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3414971978737

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations