Prise informatique RJ45 catégorie 6A STP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

Plexo composable, prise RJ45 permettant de connecter un ordinateur ou autre périphérique (imprimante, téléphone, console de jeu...) à Internet ou au réseau local du bâtiment en environnements humides

51,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Catégorie6A STP avec un débit jusqu'à 10 GigaBit par seconde : permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 1 seconde
  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK07 : résistance à un choc de 2 joules
  • Type de blindage : STP

Avantages

  • Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
  • Compatible avec les cordons équipés de connecteurs RJ11, RJ12 ou RJ45

Les + installation

Contacts marqués d'un code couleur double et des repérages T 568 A et T 568 B .Connecteur à connexion rapide grâce au sertissage intégré acceptant des câbles monoconducteurs AWG 22 jusqu'à AWG 26 et des câbles multiconducteurs AWG

Les + utilisation

Connecteur à connexion rapide grâce au sertissage intégré acceptant des câbles monoconducteurs AWG 22 jusqu'à AWG 26 et des câbles multiconducteurs AWG

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Oui
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    Visser
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur
    2x RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7046
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Oui
  • Boîtier blindé
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Avec résistance terminale
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Codage mécanique
    Oui
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    70.5 mm
  • Hauteur d'appareil
    70.5 mm
  • Profondeur d'appareil
    44.75 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971878921

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.923 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Prise informatique RJ45 catégorie 6A STP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

À associer