Module de brassage blindé catégorie 6A STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module

Equipement pour coffrets de communication Basiques, Double Play et Basiques avec brassage

39,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Categorie 6A STP
  • Module de brassage blindé
  • Equipé d'un connecteur RJ45 LCS
  • Pour application Grade 3 TV
  • 1 module

Les + installation

A connexion rapide sans outil

Les + utilisation

Fiabilité du lien garantie depuis le coffret jusqu'à la prise terminale

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Jack
  • Type de connecteur
    RJ45 8(4)
  • Blindé
    Oui
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Outil spécial requis
    Non
  • Adapté à un câble rond
    Oui
  • Adapté à un câble plat
    Oui
  • Adapté à un conducteur multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Plage AWG
    22-26
  • Largeur
    17.8 mm
  • Hauteur
    69.53 mm
  • Profondeur
    83.31 mm
  • Profondeur d'encastrement
    59.2 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971951266

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.76 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit