Adaptateur télévision typeF femelle et femelle

  • Ref. 0 739 92
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

1,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Adaptateur TV ''F'' femelle/femelle
  • Permet également, pour une distribution collective, d’établir le point d’interface nécessaire au raccordement potentiel d’un réseau câblé
  • Fréquence d’utilisation : 0MHz à 2400MHz

Les + utilisation

Permet de raccorder 2 câbles ou cordons coaxiaux équipés d’une fiche mâle ”F”

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    F
  • Fiche coudée
    Non
  • Finition des contacts
    Femelle
  • Type de connexion
    Fiche à compression F
  • Type de câble
    Autre
  • Impédance
    75 Ohm
  • Encastrement isolé
    Non
  • Couleur
    Métallique
  • EAN/Gencode
    3245060739928

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations