Amplificateur télévision UHF et VHF 792MHz 1 entrée 4 sorties compatible TNT et télévision haute définition

  • Ref. 0 739 51
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

99,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Amplificateur UHF + VHF 790MHz - 1 entrée - 4 sorties
  • Compatible TNT, TV HD, 4G/Lte
  • Connectique type ~F~
  • Alimentation 230V intégrée
  • Equipée d'un cordon 2P et d'un voyant de fonctionnement

Les + installation

Utilisation possible en combles (sortie d'antenne) ou derrière la prise TV

Les + utilisation

Permet l'amplification des signaux hertziens

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de sorties
    1
  • Nombre d'entrées
    4
  • Modèle
    Amplificateur à large bande
  • Alimentation électrique
    Joint
  • Possibilité d'alimentation à distance
    Non
  • Redresseur
    Non
  • Actionneur de niveau
    Oui
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    12-12 V
  • Courant d'alimentation
    0.09-0.09 A
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060739515

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations