Information complémentaire

Démonter un appareillage Plexo™ saillie
- retirez le doigt de l’interrupteur en exerçant un mouvement de levier avec un tournevis plat
- libérez l’enjoliveur de l’interrupteur ou de la prise en déverrouillant les ¼ de tour à l’aide du tournevis
- retirez l’enjoliveur avec le tournevis en faisant levier au niveau des encoches
- vérifiez que le cadre soit déclipsé aux 4 coins de la platine avant de le retirer
- retirez les embouts de la platine
- retirez le mécanisme en exerçant une pression des 2 côtés
- dévissez la platine du mur
Information complémentaire

Démonter un appareillage Plexo™ encastré
- avec un tournevis plat, retirez le doigt de l’interrupteur en exerçant un mouvement de levier
- déverrouillez les ¼ de tour de l’interrupteur ou de la prise à l’aide du tournevis pour libérer l’enjoliveur
- retirez l’enjoliveur en faisant levier avec le tournevis au niveau des encoches
- retirez le mécanisme en exerçant une pression des 2 côtés
- dévissez le support plaque du mur
Plexo
Vidéo tuto & astuce
Questions fréquentes
Le transformeur Plexo couvre 5 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage. Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
*Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt...
En savoir plus *Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt...
Avec le concept de Plexo Reverso, une seule référence de boîtier saillie ou de support encastré multiposte permet une pose à l’horizontale ou à la verticale. Pour passer d’une installation horizontale à une installation verticale ou inversement, il suffit de repositionner la platine...
En savoir plus Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo : le voyant pour fonction lumineuse 230V le voyant pour fonction témoin 230V le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V
Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez...
En savoir plus 
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.