Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation saillie - anthracite

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

14,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
  • Produit complet, prêt à être installé en saillie
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

  • Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils
  • Une fixation du mécanisme sur la platine symétrique à 90° qui permet l'arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche tout en gardant la position standard du doigt de manœuvre à la verticale
  • Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Les + installation

Le concept de platine faible profondeur facilite le câblage des fils, qui peut être réalisé mécanisme clipsé ou déclipsé.
Pour fixer la platine sur des parois maçonnées (parpaings, enduits, briques, plâtre, etc.), privilégiez des chevilles universelles type COLORTECH 6X35 de chez Spit.
Pour une installation sur cloisons creuses, préférez des chevilles type DRIVA® ou STELLIX de chez Spit.
En multiposte, les 2 points de fixation repérés par des trous oblongs sont suffisants pour assurer la bonne tenue du boîtier sur le support de pose.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Anthracite
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    82mm
  • Hauteur d'appareil
    85mm
  • Profondeur d'appareil
    61mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    16-25mm
  • EAN/Gencode
    3414971882522

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés.
En savoir plus
Grâce à son architecture repensée, Plexo offre une mise en œuvre simplifiée, facile et sans outil. Pour retirer l’intérieur d’un interrupteur, d’un poussoir ou d’une prise Plexo, il suffit d’exercer une pression sur les 2 côtés du mécanisme puis de tirer.
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Vous souhaitez intervenir sur un interrupteur étanche Plexo dans un garage ? Découvrez ici comment ouvrir l’interrupteur étanche Plexo saillie. Simple et pratique, l’interrupteur Plexo s’ouvre facilement !
 
En savoir plus

Etudes et devis

Découvrez le configurateur d’appareillage gratuit Legrand Config Pro pour réaliser vos chiffrages d'installation électrique de vos chantiers résidentiels et petits tertiaires. Chiffrez ainsi rapidement et simplement vos interrupteurs et prises via ce configurateur en ligne. Vous pourrez...
En savoir plus
Vous êtes électricien et souhaitez bénéficier d’un outil gratuit et simple à utiliser pour chiffrer l’appareillage et le tableau électrique de vos chantiers résidentiels et tertiaires ? Choisissez Legrand Config Pro, un configurateur en ligne pour réaliser des chiffrages pour vos...
En savoir plus
Vous êtes électricien et souhaitez réaliser des devis en électricité pour vos clients rapidement et simplement ? Le configurateur Legrand Config Pro et l'App Legrand Pro sont fait pour vous !  
Ce configurateur, gratuit, moderne et intuitif, vous accompagnera sur vos chantiers en...
En savoir plus
En temps qu’électricien, vous êtes à la recherche d’un outil simple, gratuit et intuitif à utiliser en direct pour chiffrer vos études de chantiers tertiaires et résidentiels ? Choisissez Legrand Config Pro, le configurateur des électriciens ! Avec son interface graphiquement très...
En savoir plus