Information complémentaire

Ouvrir l’interrupteur Plexo
Pour ouvrir l’interrupteur Plexo, un simple tournevis plat suffit.
À l’aide de votre tournevis, déclipsez le doigt de l’interrupteur en faisant levier sur le côté.
À la première installation, vous retirez ensuite l’enjoliveur Plexo en faisant levier.
Dans le cas d’un produit déjà installé, vous devez dévisser les vis d’ ¼ de tour sur l’enjoliveur avant de faire levier pour le retirer.
Information complémentaire

Retirer le cadre et le mécanisme pour ouvrir l’interrupteur Plexo
Pour une première installation, retirez le cadre de l’interrupteur Plexo avec la main en tirant vers le haut pour l’ouvrir.
Pour un produit déjà installé, à l’aide du tournevis, déclipsez sans forcer les encoches aux 4 coins intérieurs de la platine Plexo, puis tirez le cadre avec la main.
Vous pouvez ensuite retirer les membranes, puis déclipsez le mécanisme à la main, en faisant pression sur les côtés du mécanisme Plexo et en tirant dessus.
Votre interrupteur Plexo est démonté et prêt à être installé dans le garage, sur la terrasse, etc.
Information complémentaire
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.