Plexo™, des fonctionnalités infinies
Plexo propose une large gamme d’appareillage IP55 en saillie, encastré, multiposte… Cette offre adopte des concepts innovants pour garantir et mettre en avant sa modularité, sa mise en œuvre simplifiée et son système d’étanchéité inégalé.
Plus de choix, plus de possibilités
L’offre Plexo compte 4 finitions, anthracite, gris, blanc et sable, pour répondre aux différents espaces et ambiances de vie : garage, sous-sol, terrasse, balcon, etc. Que vous décidiez d’installer des appareils encastrés ou en saillie, Plexo assure des produits étanches et robustes en toutes circonstances.
Télécharger la brochure
Plexo reverso : le concept « multi-position »
La réversibilité de clipsage des mécanismes donne la possibilité d’installer les boîtiers et les supports plaques multipostes aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Réduisez vos stocks sur les chantiers et installez selon vos envies !
Voir le tuto
Information complémentaire

Information complémentaire

Information complémentaire

Questions fréquentes
*Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.