Information complémentaire

Commande double Plexo™
3 fonctions réalisables avec la même référence :
- double va-et-vient inverseur 10A
- double poussoir inverseur 10A
- va-et-vient + poussoir inverseur 10A
Le produit est livré en mode double poussoir. Pour commander 2 lumières différentes, la gamme Plexo propose le mécanisme* double va-et-vient ou double poussoir inverseur lumineux destiné aux commandes doubles.
*Livré avec enjoliveurs
Information complémentaire


Transformeur Plexo™
Le transformeur réversible* Plexo permet de réaliser 5 fonctions avec 1 référence :
- un simple va-et-vient ou simple poussoir inverseur
- un double va-et-vient ou double poussoir inverseur
- un va-et-vient + poussoir inverseur (à gauche ou à droite)
Un simple ¼ de tour permet de passer d’un mode à l’autre. Découvrez ce produit malin pour la maintenance et le dépannage !
*Livré en mode double poussoir inverseur avec demi-doigts montés
Livré avec 1 doigt simple et 2 demi-doigts
Câbler les voyants Plexo™

Les interrupteurs, poussoirs et commandes doubles lumineux et témoins Plexo sont livrés avec les voyants à câbler. Pour l’interrupteur ou va-et-vient témoin, un bornier de repiquage est nécessaire pour câbler la lampe. Ce bornier n’est pas fourni avec les produits Plexo, il est à commander séparément.
Information complémentaire

Questions fréquentes
*Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.