Comment retirer l’intérieur d’un Plexo™ ?
Grâce à son architecture repensée, Plexo offre une mise en œuvre simplifiée, facile et sans outil. Pour retirer l’intérieur d’un interrupteur, d’un poussoir ou d’une prise Plexo, il suffit d’exercer une pression sur les 2 côtés du mécanisme puis de tirer.
Câblez comme vous voulez !
L’architecture du produit Plexo est conçue pour libérer de l'espace autour du mécanisme et faciliter son accès. Le concept Plexo Liberty permet de câbler ou de repiquer avec aisance sans outils ! Grâce à la mobilité du mécanisme, 2 méthodes de câblage sont possibles : mécanisme clipsé sur la platine ou non, c’est vous qui décidez !
![legrand plexo liberty platine faible profondeur 700x350](/sites/default/files/styles/700_x_350/public/legrand-plexo-liberty-platine-faible-profondeur-700x350.jpg?itok=v-pLg5cW)
![legrand plexo liberty cablage hors platine 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/legrand-plexo-liberty-cablage-hors-platine-350x350.jpg?itok=WLAbgJNb)
![legrand plexo liberty cablage mecanisme clipse 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/legrand-plexo-liberty-cablage-mecanisme-clipse-350x350.jpg?itok=gVfL-ZsQ)
![legrand plexo etanche interrupteur voyant lumineux bleu 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-plexo-etanche-interrupteur-voyant-lumineux-bleu-700x700.jpg?itok=06no13Un)
Câbler un voyant Plexo™
Vous souhaitez retirer l’intérieur d’un interrupteur ou d’un poussoir Plexo pour câbler un voyant ? Voici les 3 types de câblage.
- câbler un voyant lumineux sur un interrupteur ou un va-et-vient : raccordez les 2 fils entre les 2 navettes
- câbler un voyant lumineux sur un poussoir : raccordez un fil sur la phase et l’autre, sur la navette 1
- câbler un voyant témoin : connectez un fil sur la navette 1 et l’autre sur le neutre, via un bornier de repiquage*.
*Le bornier de repiquage n’est pas livré avec le produit
![0](http://img.youtube.com/vi/yRaHu6g0woI/0.jpg)
Plexo
Vidéo tuto & astuce
- Prendre en main l’appareillage Plexo™
Questions fréquentes
Comment passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient avec un transformeur Plexo™, et inversement ?
Le transformeur Plexo couvre 5 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage. Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
*Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt... En savoir plus
Comment passer d’une installation multiposte Plexo™ horizontale à verticale et inversement ?
Avec le concept de Plexo Reverso, une seule référence de boîtier saillie ou de support encastré multiposte permet une pose à l’horizontale ou à la verticale. Pour passer d’une installation horizontale à une installation verticale ou inversement, il suffit de repositionner la platine... En savoir plus
Comment démonter un appareillage Plexo™ ?
L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés. En savoir plus
Comment passer d'un poussoir à un va-et-vient avec une commande double Plexo™, et inversement ?
Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme permet de passer du poussoir au va-et-vient et inversement, idéal pour la maintenance et le dépannage. En savoir plus
Quel diamètre percer pour encastrer une boîte Plexo™ ?
Vous souhaitez savoir quel diamètre percer avec votre scie-cloche pour encastrer un appareillage ou un produit Plexo ? Pour encastrer un produit Plexo IP55 IK08, il faut un diamètre de 68mm, dimension standard pour tout appareillage. En savoir plus
Comment changer le voyant d’un interrupteur Plexo™ ?
Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo : le voyant pour fonction lumineuse 230V le voyant pour fonction témoin 230V le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez... En savoir plus
Peut-on mettre des prises et interrupteurs Plexo™ sur des moulures goulottes ?
Les prises et interrupteurs Plexo peuvent être installés sur les goulottes DLP Monobloc avec un couvercle de 130mm. La gamme de moulures et plinthes DLP répond aux exigences de la normes EN 50085-2-1. En savoir plus
Quelle intensité peut supporter une prise Plexo™ ?
Une prise électrique Plexo peut supporter de 16A à 32A selon les produits. La norme NF C 15-100 indique l’intensité maximale d’une prise de courant et détermine les appareils qu’il est possible de brancher dessus. En savoir plus
Quel diamètre de tube IRL est-il possible de mettre pour une prise ou un interrupteur étanche ?
Les interrupteurs et prises étanches Plexo sont compatibles avec les conduits IRL de diamètre 16, 20 et 25mm. Un embout 1 sortie peut être percé jusqu’à 25mm de diamètre et un embout 2 sorties jusqu’à 12,5mm de diamètre pour chaque sortie. Découvrez également les embouts... En savoir plus
Quel disjoncteur utiliser pour une prise étanche extérieure ?
Pour protéger une prise électrique étanche extérieure, vous devez la raccorder à un disjoncteur 16A P+N classique C16 avec raccordement par bornes automatiques au tableau électrique. En savoir plus
Quel est le boîtier le plus étanche ?
Les appareillages de la gamme Plexo sont conçus avec des joints et des membranes d'étanchéité situés à des points stratégiques du produit, renforçant la sécurité du circuit électrique contre l’humidité et la poussière. Concernant les boîtes de dérivation Plexo, elles assurent... En savoir plus
Comment brancher deux lumières sur un interrupteur étanche ?
Pour qu’un interrupteur Plexo commande deux lumières différentes, il faut utiliser la commande double Plexo. Ce produit permet de combiner différentes fonctions (double va-et-vient, va-et-vient et poussoirs…) pour toujours plus de possibilités ! En savoir plus
A découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.