Information complémentaire

Boîtes Plexo™
Robuste et étanche, la boîte de dérivation Plexo permet tous les raccordements en intérieur ou en extérieur grâce à un IP55 et un IK07.
Elle résiste également à des températures allant de -25°C à +45°C ainsi qu’aux agressions extérieures (UV, intempéries…)
Plexo™ : l’appareillage étanche

Esthétique, robuste et étanche, Plexo s’adapte à tous les chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels.
Ces appareillages sont destinés aux environnements humides, comme une cuisine professionnelle ou un garage, ainsi qu’aux espaces extérieurs : terrasse, balcon, etc.
Des joints et des membranes d'étanchéité souples sont disposés aux différents points d’assemblage du produit. Ce renforcement permet de prévenir et d’anticiper les projections d’eau, l’accumulation de poussière et garantit une protection IP55.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.