Comment passer d'un poussoir à un va-et-vient avec une commande double Plexo™, et inversement ?

Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme permet de passer du poussoir au va-et-vient et inversement, idéal pour la maintenance et le dépannage.

Commande double Plexo™

La commande double* Plexo vous permet de réaliser 3 fonctions différentes avec la même référence :

  • double va-et-vient
  • double poussoir inverseur
  • va-et-vient + poussoir inverseur

Un produit idéal pour réduire vos stocks sur les chantiers et réaliser la maintenance et le dépannage avec plus de flexibilité !

*Livré en en mode double poussoir.

Passer d’une fonction à l’autre en ¼ de tour

legrand schema commande double mode poussoir va et vient 1222x569

Munissez-vous d’un tournevis plat et d’1/4 de tour, passez du poussoir au va-et-vient simplement. Répétez la manipulation dans le sens inverse pour repasser en mode poussoir.

Plexo™, plus de 100 fonctions accessibles

Plexo se décline sur différents types d’installation et de montage, positionnant l’offre comme la plus large du marché : en encastré, en saillie, en multiposte, complet ou composable

Bénéficiez d’encore plus de fonctions avec l’adaptateur Mosaic. Il permet d’intégrer un mécanisme Mosaic dans une esthétique Plexo IP55.

Élargissez les possibilités avec des prises USB Type-C, RJ 45, TV

Questions fréquentes

Le transformeur Plexo couvre 5 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage.  Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
 *Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt...
En savoir plus
Avec le concept de Plexo Reverso, une seule référence de boîtier saillie ou de support encastré multiposte permet une pose à l’horizontale ou à la verticale. Pour passer d’une installation horizontale à une installation verticale ou inversement, il suffit de repositionner la platine...
En savoir plus
L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés.
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel diamètre percer avec votre scie-cloche pour encastrer un appareillage ou un produit Plexo ? Pour encastrer un produit Plexo IP55 IK08, il faut un diamètre de 68mm, dimension standard pour tout appareillage.
En savoir plus
Grâce à son architecture repensée, Plexo offre une mise en œuvre simplifiée, facile et sans outil. Pour retirer l’intérieur d’un interrupteur, d’un poussoir ou d’une prise Plexo, il suffit d’exercer une pression sur les 2 côtés du mécanisme puis de tirer.
En savoir plus
Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo : le voyant pour fonction lumineuse 230V le voyant pour fonction témoin 230V le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V   Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez...
En savoir plus
Les prises et interrupteurs Plexo peuvent être installés sur les goulottes DLP Monobloc avec un couvercle de 130mm. La gamme de moulures et plinthes DLP répond aux exigences de la normes EN 50085-2-1.
En savoir plus
Une prise électrique Plexo peut supporter de 16A à 32A selon les produits. La norme NF C 15-100 indique l’intensité maximale d’une prise de courant et détermine les appareils qu’il est possible de brancher dessus.
En savoir plus
Les interrupteurs et prises étanches Plexo sont compatibles avec les conduits IRL de diamètre 16, 20 et 25mm. Un embout 1 sortie peut être percé jusqu’à 25mm de diamètre et un embout 2 sorties jusqu’à 12,5mm de diamètre pour chaque sortie. Découvrez également les embouts...
En savoir plus
Pour protéger une prise électrique étanche extérieure, vous devez la raccorder à un disjoncteur 16A P+N classique C16 avec raccordement par bornes automatiques au tableau électrique.
En savoir plus
Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs