Adaptateur étanche Plexo IP55 pour fonction Mosaic - finition gris avec membrane souple

Plexo composable, adaptateur étanche permettant d’installer des fonctions Mosaic dans des lieux humides, en encastré comme en saillie

10,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • Gris

Avantages

  • Permet d'utiliser n'importe quelle commande Mosaic spéciale (KNX, MyHOME) dans un environnement qui exige une résistance à l'eau et/ou aux chocs

Les + utilisation

La membrane souple permet de manipuler le mécanisme de commande Mosaic qui est intégré

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7040
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Dimensions
    Carré 45 mm / carré 45 mm
  • Largeur d'appareil
    70.5mm
  • Hauteur d'appareil
    70.5mm
  • Profondeur d'appareil
    20mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971879553

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme permet de passer du poussoir au va-et-vient et inversement, idéal pour la maintenance et le dépannage.
En savoir plus