Comment passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient avec un transformeur Plexo™, et inversement ?

Le transformeur Plexo couvre 5 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage.  Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.


 *Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt simple

5 fonctions, une référence

Livré en mode double poussoir, le transformeur couvre 4 autres commandes pour :

  • plus de possibilité
  • moins de stock et plus de flexibilité sur les chantiers


D’un simple ¼ de tour, passez de la fonction double poussoir à la fonction :

  • double va-et-vient
  • va-et-vient + poussoir
  • simple va-et-vient
  • simple poussoir
     

Plexo

Vidéo tuto & astuce

Questions fréquentes

Avec le concept de Plexo Reverso, une seule référence de boîtier saillie ou de support encastré multiposte permet une pose à l’horizontale ou à la verticale. Pour passer d’une installation horizontale à une installation verticale ou inversement, il suffit de repositionner la platine...
En savoir plus
L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés.
En savoir plus
Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo : le voyant pour fonction lumineuse 230V le voyant pour fonction témoin 230V le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V   Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez...
En savoir plus
Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs