Comment changer le voyant d’un interrupteur Plexo™ ?
Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo :
- le voyant pour fonction lumineuse 230V
- le voyant pour fonction témoin 230V
- le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V
Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez le simplement du mécanisme en tirant dessus.
Pour changer le voyant lumineux d’un interrupteur, retirez le voyant défectueux et raccordez le nouveau voyant entre les 2 navettes.
Pour changer le voyant témoin d'un interrutpeur, raccordez le nouveau voyant à la navette et au bornier de repiquage, lui-même raccordé au Neutre.
À noter : le bornier de repiquage n’est pas livré avec le produit complet.
Particularité du voyant 12V
Le voyant 12V à 48V est réservé aux lampes avec transformateur de courant 24V ou pour des carillons. Sur l’offre Plexo, ce voyant est destiné aux poussoirs avec porte-étiquette (pour une fonction de sonnette par exemple). Le voyant sert ici de repérage pour le porte-étiquette. Le poussoir fonctionne aussi en 230V avec une lampe 230V.
![legrand schema cablage plexo voyant lumineux 12v 700x450](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-schema-cablage-plexo-voyant-lumineux-12v-700x450.jpg?itok=PE0--YkW)
Questions fréquentes
Comment passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient avec un transformeur Plexo™, et inversement ?
Le transformeur Plexo couvre 5 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage. Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
*Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt... En savoir plus
Comment passer d’une installation multiposte Plexo™ horizontale à verticale et inversement ?
Avec le concept de Plexo Reverso, une seule référence de boîtier saillie ou de support encastré multiposte permet une pose à l’horizontale ou à la verticale. Pour passer d’une installation horizontale à une installation verticale ou inversement, il suffit de repositionner la platine... En savoir plus
Comment démonter un appareillage Plexo™ ?
L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés. En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.